PC8M-12 - Timing belt pulleys GW
Sati
Timing belt pulleys and bars
Poly chain GT timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatepolychain/pc8m-12.prj},{NB=0812040},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=TL PC8M-40S-12},{CODE=0812040},{TYPE=8F},{CFL=FL077},{Z=40},{DD=1610},{DP=101.86},{DE=100.26},{DF=106.000},{DM=85.0},{DI=0},{F=20.0},{S=25},{R=5},{WEIGHT=1.43},{DFX=106.000},{DIX=0.000},{DD1=16},{DD2=10},{MB1=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
[mm]
DD
Bush d / Bore.
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
DD1
Bush d / Bore.
ⁿ/ₐ
DD2
Bush d / Bore.
[mm]
MB1
Max. Bore
[mm]
08M12022
Steel
With flanges
PC8M-22S-12
08M12022
6F
FL053
22
12
56.02
54.42
60.000
43.0
0
20.0
30
10
0.54
12
12
12.000
0812025
Steel
With flanges
TL PC8M-25S-12
0812025
8F
FL061
25
1108
63.66
62.06
70.000
49.0
0
20.0
22
2
0.49
11
8
11.000
0812028
Steel
With flanges
TL PC8M-28S-12
0812028
8F
FL079
28
1108
71.30
69.70
75.000
56.0
0
20.0
22
2
0.66
11
8
11.000
0812030
Steel
With flanges
TL PC8M-30S-12
0812030
8F
FL073
30
1210
76.39
74.79
83.000
60.0
0
20.0
25
5
0.83
12
10
12.000
0812032
Steel
With flanges
TL PC8M-32S-12
0812032
8F
FL076
32
1610
81.49
79.89
87.000
66.0
0
20.0
25
5
0.93
16
10
16.000
0812034
Steel
With flanges
TL PC8M-34S-12
0812034
8F
FL066
34
1610
86.58
84.98
91.000
68.0
0
20.0
25
5
1.05
16
10
16.000
0812036
Steel
With flanges
TL PC8M-36S-12
0812036
8F
FL068
36
1610
91.67
90.07
97.000
74.0
0
20.0
25
5
1.17
16
10
16.000
0812038
Steel
With flanges
TL PC8M-38S-12
0812038
8F
FL070
38
1610
96.77
95.17
102.000
80.0
0
20.0
25
5
1.29
16
10
16.000
0812040
Steel
With flanges
TL PC8M-40S-12
0812040
8F
FL077
40
1610
101.86
100.26
106.000
85.0
0
20.0
25
5
1.43
16
10
16.000
0812045
Steel
With flanges
TL PC8M-45S-12
0812045
8F
FL075
45
2012
114.59
112.99
120.000
92.0
0
20.0
32
12
2.30
20
12
20.000
0812048
Steel
With flanges
TL PC8M-48S-12
0812048
8F
FL078
48
2012
122.23
120.63
128.000
100.0
0
20.0
32
12
2.49
20
12
20.000
0812050
Steel
With flanges
TL PC8M-50S-12
0812050
8F
FL080
50
2012
127.32
125.72
135.000
104.0
0
20.0
32
12
2.70
20
12
20.000
0812056
Steel
With flanges
TL PC8M-56S-12
0812056
8F
FL085
56
2012
142.60
141.00
150.000
104.0
0
20.0
32
12
3.88
20
12
20.000
0812060
Steel
With flanges
TL PC8M-60S-12
0812060
8F
FL086
60
2012
152.79
151.19
158.000
111.0
0
20.0
32
12
4.42
20
12
20.000
0812064
Steel
With flanges
TL PC8M-64S-12
0812064
8F
FL090
64
2012
162.97
161.37
168.000
111.0
0
20.0
32
12
4.99
20
12
20.000
0812075
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-75S-12
0812075
8
-
75
2012
190.99
189.39
0.000
111.0
0
20.0
32
12
6.90
20
12
20.000
0812080
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-80S-12
0812080
8
-
80
2012
203.72
202.12
0.000
111.0
0
20.0
32
12
7.75
20
12
20.000
0812090
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-90S-12
0812090
8
-
90
2012
229.18
227.58
0.000
111.0
0
20.0
32
12
9.94
20
12
20.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청