L 100 - 3/8” (9,525 mm) - Timing belt pulleys
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/l_100.prj},{NB=L100033},{MAT=Steel},{FLA=With flanges},{COD=33L100},{CODE=L100033},{TYPE=6F},{CFL=FL071 },{Z=33},{DP=100.05},{DE=99.29},{DF=106},{DM=70.0},{DI=-},{F=31.8},{L=45},{SB=11},{WEIGHT=1.95},{SBX=11},{DFX=106.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
L100010
Steel
With flanges
10L100
L100010
6F
FL050
10
30.32
29.56
37
20.0
-
31.8
45
8
0.15
L100011
Steel
With flanges
11L100
L100011
6F
FL050
11
33.35
32.59
37
22.0
-
31.8
45
8
0.20
L100012
Steel
With flanges
12L100
L100012
6F
FL052
12
36.38
35.62
43
24.0
-
31.8
45
8
0.26
L100013
Steel
With flanges
13L100
L100013
6F
FL083
13
39.41
38.65
44
28.0
-
31.8
45
8
0.30
L100014
Steel
With flanges
14L100
L100014
6F
FL054
14
42.45
41.68
48
28.0
-
31.8
45
11
0.34
L100015
Steel
With flanges
15L100
L100015
6F
FL055
15
45.48
44.72
51
34.0
-
31.8
45
11
0.45
L100016
Steel
With flanges
16L100
L100016
6F
FL056
16
48.51
47.75
54
36.0
-
31.8
45
11
0.52
L100017
Steel
With flanges
17L100
L100017
6F
FL057
17
51.54
50.78
57
36.0
-
31.8
45
11
0.53
L100018
Steel
With flanges
18L100
L100018
6F
FL058
18
54.57
53.81
60
40.0
-
31.8
45
11
0.62
L100019
Steel
With flanges
19L100
L100019
6F
FL059
19
57.61
56.84
64
40.0
-
31.8
45
11
0.66
L100020
Steel
With flanges
20L100
L100020
6F
FL060
20
60.64
59.88
66.5
40.0
-
31.8
45
11
0.72
L100021
Steel
With flanges
21L100
L100021
6F
FL061
21
63.67
62.91
70
45.0
-
31.8
45
11
0.77
L100022
Steel
With flanges
22L100
L100022
6F
FL062
22
66.70
65.94
75
45.0
-
31.8
45
11
0.88
L100023
Steel
With flanges
23L100
L100023
6F
FL063
23
69.73
68.97
79
55.0
-
31.8
45
11
1.12
L100024
Steel
With flanges
24L100
L100024
6F
FL063
24
72.77
72.00
79
55.0
-
31.8
45
11
1.13
L100025
Steel
With flanges
25L100
L100025
6F
FL064
25
75.80
75.04
82.5
58.0
-
31.8
45
11
1.18
L100026
Steel
With flanges
26L100
L100026
6F
FL065
26
78.83
78.07
86
58.0
-
31.8
45
11
1.24
L100027
Steel
With flanges
27L100
L100027
6F
FL065
27
81.86
81.10
86
58.0
-
31.8
45
11
1.35
L100028
Steel
With flanges
28L100
L100028
6F
FL066
28
84.89
84.13
91
58.0
-
31.8
45
11
1.42
L100029
Steel
With flanges
29L100
L100029
6F
FL067
29
87.93
87.16
94
58.0
-
31.8
45
11
1.50
L100030
Steel
With flanges
30L100
L100030
6F
FL068
30
90.96
90.20
97
70.0
-
31.8
45
11
1.61
L100032
Steel
With flanges
32L100
L100032
6F
FL070
32
97.02
96.26
102
70.0
-
31.8
45
11
1.84
L100033
Steel
With flanges
33L100
L100033
6F
FL071
33
100.05
99.29
106
70.0
-
31.8
45
11
1.95
L100034
Steel
With flanges
34L100
L100034
6F
FL072
34
103.08
102.32
112
70.0
-
31.8
45
11
2.10
L100035
Steel
With flanges
35L100
L100035
6F
FL072
35
106.12
105.35
112
70.0
-
31.8
45
11
2.23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청