06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex taper bored sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_tripli/tbs06b_3.prj},{NB=TT05023},{CODE=TT05023},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H3=25.6},{Z=23},{DE=73.5},{DP=69.95},{DD=0},{H=25.6},{PB=1210},{ET=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
H
[mm]
PB
For Bush
ⁿ/ₐ
ET
Type
ⁿ/ₐ
TT05017
TT05017
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
17
55.3
51.83
0
25.6
1008
5
TT05019
TT05019
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
19
61.3
57.87
0
25.6
1008
5
TT05021
TT05021
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
21
68.0
63.91
0
25.6
1008
5
TT05023
TT05023
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
23
73.5
69.95
0
25.6
1210
5
TT05025
TT05025
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
25
80.0
76.02
0
25.6
1210
5
TT05027
TT05027
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
27
86.0
82.02
0
25.6
1210
5
TT05030
TT05030
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
30
94.7
91.12
79
38.0
1615
4
TT05038
TT05038
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
38
119.5
115.35
90
38.0
1615
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청