12B-3 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_tripli/sp12b_3.prj},{NB=PT11026},{CODE=PT11026},{P=19.05},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2},{L=10.8},{H3=49.8},{Z=26},{DE=165.9},{DP=158.04},{DD=120},{NOTE=-},{D=20},{H=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PT11008
PT11008
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
8
57.6
49.78
31
-
16
65
PT11009
PT11009
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
9
62.0
55.70
37
-
16
65
PT11010
PT11010
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
10
69.0
61.64
42
-
16
65
PT11011
PT11011
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
11
75.0
67.61
47
-
20
70
PT11012
PT11012
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
12
81.5
73.60
53
-
20
70
PT11013
PT11013
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
13
87.5
79.59
59
-
20
70
PT11014
PT11014
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
14
93.6
85.61
65
-
20
70
PT11015
PT11015
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
15
99.8
91.63
71
-
20
70
PT11016
PT11016
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
16
105.5
97.65
77
-
20
70
PT11017
PT11017
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
17
111.5
103.67
83
-
20
70
PT11018
PT11018
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
18
118.0
109.71
89
-
20
70
PT11019
PT11019
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
19
124.2
115.75
95
-
20
70
PT11020
PT11020
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
20
129.7
121.78
100
-
20
70
PT11021
PT11021
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
21
136.0
127.82
100
-
20
70
PT11022
PT11022
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
22
141.8
133.86
100
-
20
70
PT11023
PT11023
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
23
149.0
139.90
110
-
20
70
PT11024
PT11024
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
24
153.9
145.94
110
-
20
70
PT11025
PT11025
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
25
160.0
152.00
120
-
20
70
PT11026
PT11026
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
26
165.9
158.04
120
-
20
70
PT11027
PT11027
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
27
172.3
164.09
120
-
20
70
PT11028
PT11028
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
28
178.0
170.13
120
-
20
70
PT11029
PT11029
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
29
184.1
176.19
120
-
20
70
PT11030
PT11030
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
30
190.5
182.25
120
-
20
70
PT11031
PT11031
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
31
196.3
188.31
130
-
25
70
PT11032
PT11032
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
32
203.3
194.35
130
-
25
70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청