12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp12b_1.prj},{NB=PS11028},{CODE=PS11028},{P=19.05},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2},{H1=11.1},{Z=28},{DE=178.0},{DP=170.13},{DD=95},{NOTE=-},{D=20},{H=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS11008
PS11008
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
8
57.6
49.78
31
-
12
30
PS11009
PS11009
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
9
62.0
55.70
37
-
12
30
PS11010
PS11010
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
10
69.0
61.64
42
-
12
30
PS11011
PS11011
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
11
75.0
67.61
46
-
14
35
PS11012
PS11012
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
12
81.5
73.60
52
-
14
35
PS11013
PS11013
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
13
87.5
79.59
58
-
14
35
PS11014
PS11014
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
14
93.6
85.61
64
-
14
35
PS11015
PS11015
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
15
99.8
91.63
70
-
14
35
PS11016
PS11016
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
16
105.5
97.65
75
-
16
35
PS11017
PS11017
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
17
111.5
103.67
80
-
16
35
PS11018
PS11018
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
18
118.0
109.71
80
-
16
35
PS11019
PS11019
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
19
124.2
115.75
80
-
16
35
PS11020
PS11020
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
20
129.7
121.78
80
-
16
35
PS11021
PS11021
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
21
136.0
127.82
90
-
20
40
PS11022
PS11022
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
22
141.8
133.86
90
-
20
40
PS11023
PS11023
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
23
149.0
139.90
90
-
20
40
PS11024
PS11024
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
24
153.9
145.94
90
-
20
40
PS11025
PS11025
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
25
160.0
152.00
90
-
20
40
PS11026
PS11026
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
26
165.9
158.04
95
-
20
40
PS11027
PS11027
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
27
172.3
164.09
95
-
20
40
PS11028
PS11028
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
28
178.0
170.13
95
-
20
40
PS11029
PS11029
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
29
184.1
176.19
95
-
20
40
PS11030
PS11030
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
30
190.5
182.25
95
-
20
40
PS11031
PS11031
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
31
196.3
188.31
100
-
20
40
PS11032
PS11032
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
32
203.3
194.35
100
-
20
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청