16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_doppi/sp16b_2.prj},{NB=PD12028},{CODE=PD12028},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.8},{H2=47.7},{Z=28},{DE=237.7},{DP=226.85},{DD=130},{NOTE=With welded hub: material Fe},{D=25},{H=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PD12008
PD12008
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
8
77.0
66.37
42
-
16
65
PD12009
PD12009
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
9
85.0
74.27
50
-
16
65
PD12010
PD12010
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
10
93.0
82.19
56
-
16
65
PD12011
PD12011
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
11
99.5
90.14
64
-
20
70
PD12012
PD12012
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
12
109.0
98.14
72
-
20
70
PD12013
PD12013
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
13
117.0
106.12
80
-
20
70
PD12014
PD12014
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
14
125.0
114.15
88
-
20
70
PD12015
PD12015
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
15
133.0
122.17
96
-
20
70
PD12016
PD12016
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
16
141.0
130.20
104
-
20
70
PD12017
PD12017
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
17
149.0
138.22
112
-
20
70
PD12018
PD12018
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
18
157.0
146.28
120
-
20
70
PD12019
PD12019
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
19
165.2
154.33
128
-
20
70
PD12020
PD12020
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
20
173.2
162.38
130
-
20
70
PD12021
PD12021
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
21
181.2
170.43
130
-
25
70
PD12022
PD12022
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
22
189.3
178.48
130
With welded hub: material...
25
70
PD12023
PD12023
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
23
197.5
186.53
130
With welded hub: material...
25
70
PD12024
PD12024
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
24
205.5
194.59
130
With welded hub: material...
25
70
PD12025
PD12025
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
25
213.5
202.66
130
With welded hub: material...
25
70
PD12026
PD12026
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
26
221.6
210.72
130
With welded hub: material...
25
70
PD12027
PD12027
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
27
229.6
218.79
130
With welded hub: material...
25
70
PD12028
PD12028
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
28
237.7
226.85
130
With welded hub: material...
25
70
PD12029
PD12029
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
29
245.8
234.92
130
With welded hub: material...
25
70
PD12030
PD12030
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
30
254.0
243.00
130
With welded hub: material...
25
70
PD12031
PD12031
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
31
262.0
251.08
140
With welded hub: material...
25
70
PD12032
PD12032
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
32
270.0
259.13
140
With welded hub: material...
25
70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청