10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co10b_2.prj},{NB=CD10043},{CODE=CD10043},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{L=9},{H2=25.5},{Z=43},{DE=224.9},{DP=217.49},{D=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD10008
CD10008
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
8
47.0
41.48
10
CD10009
CD10009
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
9
52.6
46.42
10
CD10010
CD10010
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
10
57.5
51.37
10
CD10011
CD10011
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
11
63.0
56.34
12
CD10012
CD10012
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
12
68.0
61.34
12
CD10013
CD10013
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
13
73.0
66.32
12
CD10014
CD10014
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
14
78.0
71.34
12
CD10015
CD10015
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
15
83.0
76.36
12
CD10016
CD10016
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
16
88.0
81.37
12
CD10017
CD10017
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
17
93.0
86.39
12
CD10018
CD10018
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
18
98.3
91.42
12
CD10019
CD10019
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
19
103.3
96.45
12
CD10020
CD10020
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
20
108.4
101.49
12
CD10021
CD10021
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
21
113.4
106.52
16
CD10022
CD10022
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
22
118.0
111.55
16
CD10023
CD10023
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
23
123.4
116.58
16
CD10024
CD10024
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
24
128.3
121.62
16
CD10025
CD10025
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
25
134.0
126.66
16
CD10026
CD10026
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
26
139.0
131.70
16
CD10027
CD10027
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
27
144.0
136.75
16
CD10028
CD10028
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
28
148.7
141.78
16
CD10029
CD10029
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
29
153.8
146.83
16
CD10030
CD10030
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
30
158.8
151.87
16
CD10031
CD10031
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
31
163.9
156.92
20
CD10032
CD10032
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
32
168.9
161.95
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청