KLTX - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatori_kltx_asmtab.prj},{NB=KLTX008},{CODE=KLTX008},{D=8},{DD=15},{D1=27},{H=25},{H1=21},{H2=12},{NV1=M4x9},{TV1=2},{N1=3},{NV2=M4x9},{N2=2},{MT=17},{TA=4},{NV11=4},{NV111=9},{PPATH=kltx/calettatori_kltx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
D1
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLTX006
KLTX006
6
14
25
22
19
10
M3x8
1
3
M3x8
2
5
1
3
8
KLTX008
KLTX008
8
15
27
25
21
12
M4x9
2
3
M4x9
2
17
4
4
9
KLTX010
KLTX010
10
16
28
28
24
14
M4x10
2
3
M4x10
2
23
4
4
10
KLTX012
KLTX012
12
18
30
29
25
14
M4x10
2
3
M4x10
2
27
4
4
10
KLTX014
KLTX014
14
22
35
31
27
15
M4x12
2
4
M4x12
3
48
6
4
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청