카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AUMW - Tension Springs-Sub-Load Type
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/aumw.prj},{NB=AUMW-D8-L25},{TYPECODE=AUMW},{D=8},{L=25},{D0=1.10},{MDS=5.8},{ML=26.63},{LE=6.86},{SC=3.408},{CATALOG=aumw.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
LE
Initial Extension
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
AUMW-D3-L10
AUMW
3
10
0.45
2.2
4.63
1.57
1.393
AUMW-D3-L15
AUMW
3
15
0.45
4.5
5.43
1.57
0.857
AUMW-D3-L20
AUMW
3
20
0.45
6.7
5.39
1.57
0.570
AUMW-D3-L25
AUMW
3
25
0.45
9.1
5.48
1.57
0.430
AUMW-D3-L30
AUMW
3
30
0.45
11.4
5.53
1.57
0.347
AUMW-D4-L15
AUMW
4
15
0.55
4.5
7.43
1.86
1.237
AUMW-D4-L20
AUMW
4
20
0.55
7.1
7.31
1.86
0.767
AUMW-D4-L25
AUMW
4
25
0.55
10.0
7.38
1.86
0.552
AUMW-D4-L30
AUMW
4
30
0.55
12.6
7.23
1.86
0.426
AUMW-D4-L35
AUMW
4
35
0.55
15.2
7.58
1.86
0.376
AUMW-D4-L40
AUMW
4
40
0.55
18.1
7.85
1.86
0.331
AUMW-D5-L15
AUMW
5
15
0.70
3.9
11.34
2.45
2.279
AUMW-D5-L20
AUMW
5
20
0.70
6.9
12.19
2.45
1.412
AUMW-D5-L25
AUMW
5
25
0.70
9.6
13.76
2.45
1.178
AUMW-D5-L30
AUMW
5
30
0.70
12.5
12.16
2.45
0.777
AUMW-D5-L35
AUMW
5
35
0.70
15.6
12.39
2.45
0.637
AUMW-D5-L40
AUMW
5
40
0.70
19.2
12.82
2.45
0.540
AUMW-D5-L45
AUMW
5
45
0.70
21.9
12.48
2.45
0.458
AUMW-D5-L50
AUMW
5
50
0.70
25.0
12.40
2.45
0.398
AUMW-D6-L20
AUMW
6
20
0.90
3.9
20.48
5.88
3.744
AUMW-D6-L25
AUMW
6
25
0.90
6.0
19.75
5.88
2.311
AUMW-D6-L30
AUMW
6
30
0.90
7.8
19.75
5.88
1.778
AUMW-D6-L35
AUMW
6
35
0.90
10.0
20.51
5.88
1.463
AUMW-D6-L40
AUMW
6
40
0.90
12.0
20.34
5.88
1.205
AUMW-D6-L45
AUMW
6
45
0.90
13.8
20.45
5.88
1.056
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청