카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
ST4C - Spockets-04C Series
SAMLO
spockets_chains
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/spockets_chains/st4c.prj},{NB=ST4C-24-N12},{TYPECODE=ST4C},{TEETH=24},{N=12},{NX=[12:15/1]},{DP=48.650},{DO=51.660},{H=30},{L=14},{E=6},{M=M6},{MASS=140},{CATALOG=st4c.jpg},{MX=6.000},{D1=3.100},{P=6.350},{SB=2.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
DP
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[g]
ST4C-12-N8
ST4C
12
24.530
27.130
17
14
6
M4
60
ST4C-13-N8
ST4C
13
26.530
29.190
18
14
6
M4
70
ST4C-14-N8
ST4C
14
28.540
31.250
20
14
6
M4
70
ST4C-15-N8
ST4C
15
30.540
33.300
22
14
6
M4
90
ST4C-16-N10
ST4C
16
32.550
35.350
25
14
6
M5
60
ST4C-17-N10
ST4C
17
34.560
37.400
25
14
6
M5
70
ST4C-18-N10
ST4C
18
36.570
39.440
25
14
6
M5
70
ST4C-19-N10
ST4C
19
38.580
41.480
28
14
6
M5
90
ST4C-20-N10
ST4C
20
40.590
43.520
28
14
6
M5
90
ST4C-21-N10
ST4C
21
42.610
45.560
28
14
6
M5
100
ST4C-22-N12
ST4C
22
44.620
47.590
30
14
6
M6
110
ST4C-23-N12
ST4C
23
46.630
49.630
30
14
6
M6
120
ST4C-24-N12
ST4C
24
48.650
51.660
30
14
6
M6
140
ST4C-25-N12
ST4C
25
50.660
53.690
35
14
6
M6
140
ST4C-26-N12
ST4C
26
52.680
55.730
35
14
6
M6
140
ST4C-27-N12
ST4C
27
54.700
57.760
35
14
6
M6
150
ST4C-28-N12
ST4C
28
56.710
59.790
35
14
6
M6
150
ST4C-29-N12
ST4C
29
58.730
61.820
35
14
6
M6
160
ST4C-30-N12
ST4C
30
60.750
63.850
35
14
6
M6
180
ST4C-31-N12
ST4C
31
62.770
65.870
40
14
6
M6
200
ST4C-32-N15
ST4C
32
64.780
67.900
40
14
6
M6
200
ST4C-33-N15
ST4C
33
66.800
69.930
40
14
6
M6
210
ST4C-34-N15
ST4C
34
68.820
71.960
40
14
6
M6
210
ST4C-35-N15
ST4C
35
70.840
73.980
40
14
6
M6
210
ST4C-36-N15
ST4C
36
72.860
76.010
40
14
6
M6
220
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST6B - Spockets-06B Series
SAMLO
23.03.2023
ST8B - Spockets-08B Series
SAMLO
23.03.2023
ST10A - Spockets-10A Series
SAMLO
23.03.2023
ST16A - Spockets-16A Series
SAMLO
23.03.2023
ST12A - Spockets-12A Series
SAMLO
23.03.2023
TCVF1/TCVF1S/TCVF2/TCVF2S/TCVF3/TCVF3S/TCVF4/TCVF4S/TCVF5/TCVF6/TCVF7/TCVF8...
SAMLO
20.12.2021
STLA - Idler Pulley Spockets
SAMLO
24.03.2023
CHEES,CHEESS - Engineering Plastic Chain Sprockets
Misumi
07.06.2021
LM□UU (Asia Standard) - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
Plate sprocket - Plate sprockets for simplex roller chains according to ISO...
Wippermann
02.02.2022
04C sprocket - sprocket
WUXING
29.05.2023
CHEER, CHEERS - Sprockets for Engineered Plastic Block Chains - Double Row
Misumi
07.06.2021
WCBT/WCBS - LCD Mount-Gas Spring Type
SAMLO
19.01.2022
SP35B, BSP35B, SSP35B - Standard Sprockets - 35B Series
Misumi
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청