카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
BRCC - Clamp for bush
Royme
DIE GUIDING
06 CLAMPS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/06_clamps/clamp_for_bush_brcc.prj},{NB=BRCC.50},{BUSH=50},{D1=60},{D2=72},{D3=9.0},{D4=16},{L1=85},{L2=65},{L3=16},{L4=10},{L5=9},{L6=7},{MAT=11.730},{INFO=Assembly recommendation with TCC screw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BUSH
Bush
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
Width
[mm]
L2
Distance between centers
[mm]
L3
Thickness
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
BRCC.40
BRCC.40
40
50
61
6.6
12
75
58
12
8
7
6
11.730
Assembly recommendation w...
BRCC.50
BRCC.50
50
60
72
9.0
16
85
65
16
10
9
7
11.730
Assembly recommendation w...
BRCC.63
BRCC.63
63
80
91
9.0
16
100
80
16
12
9
7
11.730
Assembly recommendation w...
BRCC.80
BRCC.80
80
100
113
9.0
16
117
98
20
16
12
9
11.730
Assembly recommendation w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청