카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CBOL - BALL GUIDE BUSH WITH COLLAR
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/ball_guide_bush_cbol.prj},{NB=CBOL.20x35},{D1=20},{L=35},{D2=32},{J=1.6},{BALL=3},{LINES=6},{MAT=Steel/Bronze/DIN 5401},{HAR=60 - 62 HRC},{LX=35,45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
BALL
Balls diameter
[mm]
LINES
Number of lines
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
CBOL.12x30
CBOL.12x30
12
24
20
1.3
3
5
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOL.16x30
CBOL.16x30
16
28
19
1.6
3
6
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOL.20x35
CBOL.20x35
20
32
24
1.6
3
6
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOL.25x35
CBOL.25x35
25
40
23
1.8
3
8
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOL.32x45
CBOL.32x45
32
50
33
2.1
4
8
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOL.40x45
CBOL.40x45
40
60
33
2.1
4
8
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청