카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CEN - GUIDE PILLAR WITH COLLAR
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/02_pillars/guide_pillar_with_collar_cen.prj},{NB=CEN.40x110},{D1=40},{D2=51},{L1=37},{L3=6.5},{R=33.5},{M=M8},{L2=110},{L2X=110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,280,315},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{CH1=3.000},{L4=6.000},{L5=2},{D3=38},{NDM=12},{INFO=Assembly recommendation: D≤25: 3x BRM 25 + TCC M5x16 D>25: 3x BRW 20 + TCC M6x16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Collar diameter
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
CEN.24x100
CEN.24x100
24
33
24
5.0
23.0
M6
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.25x100
CEN.25x100
25
33
24
5.0
23.0
M6
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.30x100
CEN.30x100
30
41
30
6.5
28.5
M8
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.32x100
CEN.32x100
32
41
30
6.5
29.5
M8
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.40x110
CEN.40x110
40
51
37
6.5
33.5
M8
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.42x110
CEN.42x110
42
51
37
6.5
34.5
M8
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.50x140
CEN.50x140
50
64
45
6.5
40.0
M10
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.52x140
CEN.52x140
52
64
45
6.5
40.0
M10
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.63x200
CEN.63x200
63
76
49
6.5
46.0
M12
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
CEN.80x200
CEN.80x200
80
93
60
6.5
55.0
M12
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation: ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청