카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
SR Ø 17
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_17.prj},{NB=SR17-060(0)},{CODE=SR17-060},{DO=17.0},{DI=10.5},{LO=60},{RG=6.6},{SX=0.0},{S1=30.0},{F1=196},{S2=31.8},{F2=209},{SN=33.6},{FN=221},{SB=36.0},{FB=236},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,25 x 1,85},{DE=16.9},{B=3.250},{H=1.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SR17-025(0)
SR17-025
17.0
10.5
25
15.7
0.000
0.000
25.000
12.5
196
13.3
208
14.0
220
15.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-030(0)
SR17-030
17.0
10.5
30
13.0
0.000
0.000
30.000
15.0
196
15.9
207
16.8
219
18.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-035(0)
SR17-035
17.0
10.5
35
11.2
0.000
0.000
35.000
17.5
196
18.6
207
19.6
219
21.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-040(0)
SR17-040
17.0
10.5
40
9.8
0.000
0.000
40.000
20.0
196
21.2
208
22.4
220
24.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-045(0)
SR17-045
17.0
10.5
45
8.7
0.000
0.000
45.000
22.5
196
23.9
208
25.2
220
27.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-050(0)
SR17-050
17.0
10.5
50
7.8
0.000
0.000
50.000
25.0
196
26.5
208
28.0
220
30.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-055(0)
SR17-055
17.0
10.5
55
7.2
0.000
0.000
55.000
27.5
196
29.1
209
30.8
220
33.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-060(0)
SR17-060
17.0
10.5
60
6.6
0.000
0.000
60.000
30.0
196
31.8
209
33.6
221
36.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-065(0)
SR17-065
17.0
10.5
65
6.1
0.000
0.000
65.000
32.5
196
34.5
209
36.4
221
39.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-070(0)
SR17-070
17.0
10.5
70
5.6
0.000
0.000
70.000
35.0
196
37.1
207
39.2
219
42.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-075(0)
SR17-075
17.0
10.5
75
5.2
0.000
0.000
75.000
37.5
196
39.8
207
42.0
218
45.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-080(0)
SR17-080
17.0
10.5
80
4.9
0.000
0.000
80.000
40.0
196
42.4
208
44.8
220
48.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-090(0)
SR17-090
17.0
10.5
90
4.3
0.000
0.000
90.000
45.0
196
47.7
206
50.4
217
54.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-100(0)
SR17-100
17.0
10.5
100
3.9
0.000
0.000
100.000
50.0
196
53.0
208
56.0
220
60.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-125(0)
SR17-125
17.0
10.5
125
3.1
0.000
0.000
125.000
62.5
196
66.3
208
70.0
220
75.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-150(0)
SR17-150
17.0
10.5
150
2.6
0.000
0.000
150.000
75.0
196
79.5
210
84.0
222
90.0
3,25 x 1,85
1.850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청