카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R C2I 4000-6301 - Gear reducers R C2I 4000-6301
Rossi
H series Helical and bevel helical gear reducers
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/h02_riduttori_ad_assi_paralleli_e_ortogonali/rc2i_4000_6301_asmtab.prj},{NB=H_R_C2I_5000_UO1A_22.2_ B3_____},{IDNR=},{GRANDEZZA=5000},{ESECUZIONE=1},{I=22.20},{FC=1},{ALCM=0},{RALC=-},{RAV=0},{DA=0},{SFP=0},{IX=22.2,25.4,27.8,31.8,35,40,44.2,50.5,56,64,70,80,87.5,100},{B3=224},{B6=400},{AA=875},{A=630},{A1=785},{A2=115},{B=625},{C=410},{CC=605},{D=240},{E=330},{F=M56},{H=560},{H1=370},{K=48},{K1=60},{L=65},{L1=148},{M=930},{M1=785},{R=560},{T=1575},{U=725},{W=1905},{MASSA=4650},{DDM=110},{DDV=90},{EEM=210},{EEV=170},{Y1M=2260},{Y1V=2220},{COP1=7.215},{COP4=7.213},{COP5=7.207},{COP6=7.198},{COP7X=7.187},{COP8X=7.191},{COP10=7.206},{PPATH=rc2i_400_631_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GRANDEZZA
Gear reducer size
[mm]
OLIO
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CC
c
[mm]
D
Ø
[mm]
E
[mm]
DD
d Ø
[mm]
EE
e
[mm]
Y1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
h11
[mm]
H1
h12
[mm]
K
Ø
[mm]
K1
H11 Ø
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
MASSA
Mass
[kg]
H_R_C2I_4000_UO1A_19.7_ B...
4000
125
700
505
625
90
500
330
480
190
280
90
170
1810
M45
450
296
39
48
52
116
750
625
450
1260
580
1525
2470
H_R_C2I_4001_UO1A_19.7_ B...
4001
125
700
505
625
90
500
330
480
200
280
90
170
1810
M45
450
296
39
48
52
116
750
625
450
1260
580
1525
2470
H_R_C2I_4500_UO1A_22.7_ B...
4500
132
750
505
675
90
500
358
480
210
300
90
170
1860
M45
450
296
39
48
52
116
750
675
450
1310
580
1575
2830
H_R_C2I_4501_UO1A_22.7_ B...
4501
132
750
505
675
90
500
358
480
220
300
90
170
1860
M45
450
296
39
48
52
116
750
675
450
1310
580
1575
2830
H_R_C2I_5000_UO1A_22.2_ B...
5000
224
875
630
785
115
625
410
605
240
330
110
210
2260
M56
560
370
48
60
65
148
930
785
560
1575
725
1905
4650
H_R_C2I_5001_UO1A_22.2_ B...
5001
224
875
630
785
115
625
410
605
250
330
110
210
2260
M56
560
370
48
60
65
148
930
785
560
1575
725
1905
4650
H_R_C2I_5600_UO1A_25.4_ B...
5600
236
935
630
845
115
625
445
605
270
380
110
210
2320
M56
560
370
48
60
65
148
930
845
560
1635
725
1965
5300
H_R_C2I_5601_UO1A_25.4_ B...
5601
236
935
630
845
115
625
445
605
280
380
110
210
2320
M56
560
370
48
60
65
148
930
845
560
1635
725
1965
5300
H_R_C2I_6300_UO1A_28.6_ B...
6300
315
1080
770
970
115
695
490
605
300
430
110
210
2535
M56
630
406
48
60
65
148
1070
970
630
1900
795
2230
7260
H_R_C2I_6301_UO1A_28.7_ B...
6301
315
1080
770
970
115
695
490
605
320
430
110
210
2535
M56
630
406
48
60
65
148
1070
970
630
1900
795
2230
7260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청