카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
MR 2I 100-125 - Gearmotors MR 2I 100-125
Rossi
GX series Helical gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/gx09_riduttori_e_motoriduttori_ad_assi_paralleli/mr2i_100_125_asmtab.prj},{NB=GX_MR_2I_100_EH2Z_6.42_ 24x200_B3},{IDNR=},{GRANDEZZA=100},{ESECUZIONE=EH2Z},{I=6.42},{MOTORTYPE=24x200},{ES=1},{FC=1},{AA=180},{A=172},{B=131},{C=87},{D3=59},{G=5},{H=125},{H1=84.5},{H2=184.5},{HH=80},{K=16},{L=20},{Q=3.5},{T=228},{U=165},{W1=90},{W2=385},{Y=133},{Z=90},{MASSA=61},{B3=3.00},{B6=5.00},{B7=6.0},{B8=3.0},{IX=6.42,8.01,10.2,12.3,16.1,19.3,23.7,28.8},{MOT1='24x200','28x250','38x250','38x300'},{PPATH=mr2i_100_125_asmtpl.prj},{DM=28},{DV=24},{EM=60},{EV=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GRANDEZZA
Gear reducer size
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Gear reducer design
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
d Ø
[mm]
E
e
[mm]
D3
d3 O
[mm]
G
[mm]
H
h11
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
HH
h11
[mm]
K
ø
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
MASSA
Mass
[kg]
OLIO
[mm]
GX_MR_2I_100_EH2Z_6.42_ 2...
100
EH2Z
180
172
131
87
28
60
59
5
125
84.5
184.5
80
16
20
3.5
228
165
90
385
133
90
61
3.0
GX_MR_2I_125_EH2Z_6.53_ 2...
125
EH2Z
225
212
162
107
32
80
69
1
150
103.5
223.5
100
18
23
4.0
274
201
105
475
152
110
112
6.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청