카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R 2I 32,40 - Gear reducers R 2I 32,40
Rossi
E series Coaxial gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/e04_riduttori_e_motoriduttori_coassiali/r2i_32_40_tab.prj},{NB=E_R_2I_32_PC1A_6.33_B3__SM},{IDNR=MIN},{GRANDEZZA=32},{ESECUZIONE=1},{FC=B3},{I=6.33},{EAS=0},{A=115},{B=53},{C=20},{C0=103},{D=16},{E=30},{D0=11},{E0=20},{Y1=153},{F=9.5},{H=75},{K=9.5},{L=10},{M=115},{N=95},{P=140},{Q=3.0},{S=10},{T=139},{U=77},{V=48},{Z=73},{MASS=4},{IX=6.33,8.12,10.8,13.5},{PC1A='B3','B6','B7','B8','V5','V6'},{FC1A='B5','V1','V3'},{EAS1=0,'No'},{B3=0.14},{V5=0.25},{B5=0.10},{V1=0.18},{FLRID=9.380},{PPATH=r2i_32_40_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
GRANDEZZA
Gear reducer size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C0
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D0
[mm]
E0
[mm]
Y1
[mm]
F
[mm]
H
h11
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
MASS
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
[l]
E_R_2I_32_PC1A_6.33_B3__S...
32
115
53
20
103
16
30
11
20
153
9.5
75
9.5
10
115
95
140
3.0
10
139
77
48
73
4
0.14
E_R_2I_40_PC1A_6.08_B3__S...
40
132
63
19
122
19
40
11
23
185
9.5
90
9.5
12
130
110
160
3.5
10
156
92
56
87
7
0.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청