Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
ELM Mounting bracket
Rollon
Actuators
오염 환경을 위한 고성능 보호 리니어 유닛: PLUS SYSTEM
ELM 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_accessories/elm_mounting_bracket.prj},{NB=1001490},{CODE=1001490},{UNIT=ELM 65},{A=20.0},{H1=17.5},{B=6},{C=16},{E=11.5},{F=6.0},{D1=9.4},{D2=5.3},{L=50.0},{L1=25.0},{COLOR=1.00,1.00,1.00,0.00},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
1000958
1000958
ELM 50
20.0
14.0
6
16
10.0
6.0
10.0
5.5
35.0
17.5
1001490
1001490
ELM 65
20.0
17.5
6
16
11.5
6.0
9.4
5.3
50.0
25.0
1001491
1001491
ELM 80
20.0
20.7
7
16
14.7
7.0
11.0
6.4
50.0
25.0
1001233
1001233
ELM 110
36.5
28.5
10
31
18.5
11.5
16.5
10.5
100.0
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청