slovenčina
English
635-P - Fixed castor
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Fixed Castors up to max. 60 kg
635-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/fixed_castors/635_p/635_p_asmtab.prj},{NB=635 25 P},{ORDERNO=635 25 P},{WDAB=25x14},{LC=35},{H=29},{TP=41x18},{HS=31},{HD=4.2},{WB=Nylon plain bearing},{VER=4},{WHEEL=25 P-4},{PPATH=635_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
635 13 P
635 13 P
13x14
15
12
Ø26
20
2.5
Nylon plain bearing
635 15 P
635 15 P
15x11
20
17
30x16
21
4.2
Nylon plain bearing
635 16 P
635 16 P
16x16
30
20
43x22
32
5.2
Nylon plain bearing
635 25 P
635 25 P
25x14
35
29
41x18
31
4.2
Nylon plain bearing
635 30 P
635 30 P
30x14
40
33
46x20
35
5.2
Nylon plain bearing
635 38 P
635 38 P
38x18
45
46
68x25
54
6.2
Nylon plain bearing
635 40 P
635 40 P
40x18
50
47
68x25
54
6.2
Nylon plain bearing
635 45 P
635 45 P
45x18
55
49
68x25
54
6.2
Nylon plain bearing
635 50 P
635 50 P
50x19
60
51
68x25
54
6.2
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청