slovenčina
English
551 PT PUEL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Designer Castors Series 550 up to max. 100 kg
550-PUEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/designer_castors_series_550/550_puel/551_pt_puel_asmtab.prj},{NB=551 PT 75 PUEL},{ORDERNO=551 PT 75 PUEL},{WDAB=75x18+18},{LC=70},{H=95},{TP=55x55},{HS=42x42/40x40},{HD=6.2},{SR=75},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{PPATH=../550_pu/551_pt_pu/551_pt_pu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
551 PT 65 PUEL
551 PT 65 PUEL
65x14+14
70
79
55x55
42x42/40x40
6.2
68
Nylon plain bearing
551 PT 75 PUEL
551 PT 75 PUEL
75x18+18
70
95
55x55
42x42/40x40
6.2
75
Nylon plain bearing
551 PT 100 PUEL
551 PT 100 PUEL
100x20+20
100
124
55x55
42x42/40x40
6.2
105
Nylon plain bearing
551 PT 125 PUEL
551 PT 125 PUEL
125x20+20
100
154
77x67
61.5x51.5
8.5
132
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청