slovenčina
English
321 PT-SKA - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 320P/R up to max. 90 kg
320P-SKA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_320pr/320p_ska/321p_ska_asmtab.prj},{NB=321 PT 75 SKA},{ORDERNO=321 PT 75 SKA},{WDAB=76x24+24},{LC=90},{H=103.5},{TP=77x67},{HS=61.5x51.5},{HD=8.5},{SR=106},{WB=Ball bearing},{WHEEL=75 SKAK 8},{VERPRA=2},{VER=2},{PPATH=320p_ska/320p_ska_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
321 PT 75 SKA
321 PT 75 SKA
76x24+24
90
103.5
77x67
61.5x51.5
8.5
106
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청