slovenčina
English
315 PT-EL - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 315P/R up to max. 70 kg
315P-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_315pr/315p_el/315p_el_asmtab.prj},{NB=315 PT 50 EL},{ORDERNO=315 PT 50 EL},{WDAB=50x18},{LC=40},{H=73},{TP=58x58},{HS=40x40/42x42},{HD=6.2},{SR=50.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=50 EL-6},{VERPRA=1},{VER=1},{BD=3},{PPATH=315p_el/315p_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
315 PT 50 EL
315 PT 50 EL
50x18
40
73
58x58
40x40/42x42
6.2
50.0
Ball bearing
315 PT 75 EL
315 PT 75 EL
75x25
60
97
58x58
40x40/42x42
6.2
67.5
Ball bearing
315 PT 100 EL
315 PT 100 EL
100x24
70
121
58x58
40x40/42x42
6.2
85.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청