slovenčina
English
CDH/CSH/CSSH-FS - Swivel castor
Rollenbau
Heat resistant Castors
Series CDH up to max. 370 kg
CDH-FS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/5_heat_resistant_castors/series_cdh/cdh_fs/cdh_csh_cssh_fs_asmtab.prj},{NB=CSH 125 FS},{ORDERNO=CSH 125 FS},{WDAB=125x35},{LC=250},{H=160},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=111.5},{WB=Plain bearing},{WHEEL=125 FS-20},{VER=1},{VERB=4},{VERP=4},{VERS=4},{PPATH=cdh_fs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDH 80 FS
CDH 80 FS
80x30
150
106
102x83
80x60
9
73.0
Plain bearing
CDH 100 FS
CDH 100 FS
100x30
150
128
102x83
80x60
9
87.0
Plain bearing
CSH 125 FS
CSH 125 FS
125x35
250
160
102x83
80x60
9
111.5
Plain bearing
CSSH 125 FS
CSSH 125 FS
125x35
250
160
135x110
105x80
11
111.5
Plain bearing
CDH 150 FS
CDH 150 FS
150x45
300
203
135x110
105x80
11
132.0
Plain bearing
CDH 200 FS
CDH 200 FS
200x50
370
240
135x110
105x80
11
159.0
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청