slovenčina
English
XDT/XST/XSST/XLT-AL/ALBX - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-AL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_al/xdt_al_albx_asmtab.prj},{NB=XDT 125 AL},{ORDERNO=XDT 125 AL},{WDAB=125x30},{LC=150},{H=154},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=108},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{BODY=XDT 125 40},{SHAFT=XD 125 40},{WHEEL=125 AL-15},{BD=15.000},{PD=55.000},{PPATH=xd_al_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XDT 80 AL
XDT 80 AL
80x25
100
106
102x83
80x60
9
108
Nylon plain bearing
XDT 100 ALBX
XDT 100 ALBX
100x30
150
128
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
XDT 100 AL
XDT 100 AL
100x30
150
128
102x83
80x60
9
108
Nylon plain bearing
XDT 125 ALBX
XDT 125 ALBX
125x30
150
154
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
XST 125 ALBX
XST 125 ALBX
125x30
230
160
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
XSST 125 ALBX
XSST 125 ALBX
125x30
230
160
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
XDT 125 AL
XDT 125 AL
125x30
150
154
102x83
80x60
9
108
Nylon plain bearing
XST 125 AL
XST 125 AL
125x30
230
160
102x83
80x60
9
140
Nylon plain bearing
XSST 125 AL
XSST 125 AL
125x30
230
160
135x110
105x80
11
140
Nylon plain bearing
XDT 150 ALBX
XDT 150 ALBX
150x40
250
181
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
XLT 150 ALBX
XLT 150 ALBX
150x40
250
181
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
XDT 150 AL
XDT 150 AL
150x40
250
181
135x110
105x80
11
140
Nylon plain bearing
XLT 150 AL
XLT 150 AL
150x40
250
181
102x83
80x60
9
140
Nylon plain bearing
XDT 200 ALBX
XDT 200 ALBX
200x50
370
240
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
XDT 200 AL
XDT 200 AL
200x50
370
240
135x110
105x80
11
168
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청