피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
IP/IPS-PSKX - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-PS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_ps/ip_pskx_asmtab.prj},{NB=IP 125 PSBX},{ORDERNO=IP 125 PSBX},{WDAB=125x40},{LC=300},{H=162},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{SR=104.5},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{BODY=IP 126},{SHAFT=IP 126},{WHEEL=125 PSBX 15},{PD=76.000},{PPATH=parts/ip_ps_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IP 100 PSKX
IP 100 PSKX
100x40
250
137
105x85
80x60
9
92.0
Roller bearing
IP 100 PSBX
IP 100 PSBX
100x40
250
137
105x85
80x60
9
92.0
Nylon plain bearing
IPS 100 PSKX
IPS 100 PSKX
100x40
250
137
135x110
105x80
11
92.0
Roller bearing
IPS 100 PSBX
IPS 100 PSBX
100x40
250
137
135x110
105x80
11
92.0
Nylon plain bearing
IP 125 PSKX
IP 125 PSKX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
104.5
Roller bearing
IP 125 PSBX
IP 125 PSBX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
104.5
Nylon plain bearing
IPS 125 PSKX
IPS 125 PSKX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
104.5
Roller bearing
IPS 125 PSBX
IPS 125 PSBX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
104.5
Nylon plain bearing
IP 150 PSKX
IP 150 PSKX
150x40
400
192
135x110
105x80
11
124.0
Roller bearing
IP 150 PSBX
IP 150 PSBX
150x40
400
192
135x110
105x80
11
124.0
Nylon plain bearing
IP 200 PSKX
IP 200 PSKX
200x50
600
248
135x110
105x80
13
160.0
Roller bearing
IP 200 PSBX
IP 200 PSBX
200x50
600
248
135x110
105x80
13
160.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청