slovenčina
English
CR/CRS-EGBAK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-EGBA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_egba/cr_egbak_asmtab.prj},{NB=CRS 125 EGBAK},{ORDERNO=CRS 125 EGBAK},{WDAB=125x40},{LC=200},{WD=125},{H=160},{HD=12.5},{SR=111.5},{HW=40},{BD=20},{VER=2},{VER3=1},{VERS=2},{WHEEL=125 EGBAK K15},{WB=Ball bearing},{PPATH=parts/cr_egba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
BD
Bore diameter
[mm]
WB
ⁿ/ₐ
CR 125 EGBAK
CR 125 EGBAK
125x40
200
154
12.5
102.5
15
Ball bearing
CRS 125 EGBAK
CRS 125 EGBAK
125x40
200
160
12.5
111.5
20
Ball bearing
CR 150 EGBAK
CR 150 EGBAK
150x47
200
181
12.5
126.0
20
Ball bearing
CRS 160 EGBAK
CRS 160 EGBAK
160x50
270
196
12.5
136.0
20
Ball bearing
CR 200 EGBAK
CR 200 EGBAK
200x50
300
240
12.5
159.0
20
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청