slovenčina
English
CD/CS/CSS-AELK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-AEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_ael/cd_ael_asmtab.prj},{NB=CS 125 AELK},{ORDERNO=CS 125 AELK},{WHEEL=125 AELK 20},{HW=50.000},{WDAB=125x46},{LC=200},{VERS=4},{VER=4},{V=1},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=111.5},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_ael_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CD 80 AELK
CD 80 AELK
80x32
120
106
102x83
80x60
9
73.0
Ball bearing
CD 100 AELK
CD 100 AELK
100x32
120
128
102x83
80x60
9
87.0
Ball bearing
CS 100 AELK
CS 100 AELK
100x32
150
129
102x83
80x60
9
97.0
Ball bearing
CS 125 AELK
CS 125 AELK
125x46
200
160
102x83
80x60
9
111.5
Ball bearing
CSS 125 AELK
CSS 125 AELK
125x46
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Ball bearing
CD 160 AELK
CD 160 AELK
160x46
200
191
135x110
105x80
11
131.0
Ball bearing
CS 160 AELK
CS 160 AELK
160x46
300
196
135x110
105x80
11
136.0
Ball bearing
CD 200 AELK
CD 200 AELK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청