slovenčina
English
SMF/SMSF/SMSSF-PEK - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series SM/SMM up to max. 10000 kg
SM-PE
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_sm_smm/sm_pe/smf_asmtab.prj},{NB=SMSF 200 PEK},{ORDERNO=SMSF 200 PEK},{WDAB=200x55},{LC=3000},{H=255},{TP=175x140},{HS=140x105},{HD=15},{WB=Ball bearing},{WHEEL=200 PEK 35},{VERPRA=3},{VER=21},{PPATH=assemblies/sm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
SMF 100 PEK
SMF 100 PEK
100x40
1000
145
100x85
80x60
11
Ball bearing
SMSF 101 PEK
SMSF 101 PEK
100x55
1800
145
140x110
105x80
13
Ball bearing
SMF 126 PEK
SMF 126 PEK
125x55
2000
170
140x110
105x80
13
Ball bearing
SMF 151 PEK
SMF 151 PEK
150x55
2000
205
140x110
105x75
13
Ball bearing
SMSF 151 PEK
SMSF 151 PEK
150x55
2500
205
175x140
140x105
15
Ball bearing
SMSF 152 PEK
SMSF 152 PEK
150x80
3000
205
175x140
140x105
15
Ball bearing
SMF 200 PEK
SMF 200 PEK
200x55
2000
245
140x100
105x75
13
Ball bearing
SMSF 200 PEK
SMSF 200 PEK
200x55
3000
255
175x140
140x105
15
Ball bearing
SMSF 201 PEK
SMSF 201 PEK
200x80
3500
255
175x140
140x105
15
Ball bearing
SMSSF 201 PEK
SMSSF 201 PEK
200x80
4500
280
260x200
210x160
21
Ball bearing
SMF 250 PEK
SMF 250 PEK
250x65
2000
295
140x110
105x75
19
Ball bearing
SMSF 251 PEK
SMSF 251 PEK
250x80
3500
305
175x140
140x105
15
Ball bearing
SMSSF 251 PEK
SMSSF 251 PEK
250x80
6000
330
260x200
210x160
21
Ball bearing
SMF 300 PEK
SMF 300 PEK
300x80
3500
355
175x140
140x105
15
Ball bearing
SMSF 300 PEK
SMSF 300 PEK
300x80
6000
380
260x200
210x160
21
Ball bearing
SMF 400 PEK
SMF 400 PEK
400x80
6000
490
260x200
210x160
21
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청