slovenčina
English
EDT-ZK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_z/edt_es_zk_asmtab.prj},{NB=EDT 151 ZK},{ORDERNO=EDT 151 ZK},{WDAB=150x50},{LC=800},{H=202},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{SR=150.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=151 ZK 17},{VER=2},{VERB=7},{VERP=7},{VERS=7},{PPATH=ed_z_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDT 151 ZK
EDT 151 ZK
150x50
800
202
135x110
105x80
13
150.0
Ball bearing
EDT 175 ZK
EDT 175 ZK
175x40
650
239
135x110
105x80
13
157.5
Ball bearing
EDT 200 ZK
EDT 200 ZK
200x50
1000
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청