피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AB - Aufsatzbacken AB, härtbar Spitzverzahnung 60°
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_spietzverzahnung_60c
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_spietzverzahnung_60c/aufsatzbacken_ab_haertbar.prj},{NB=ROEHM_154871},{TYP=543-32},{IDNR=154871},{ROEHMKB=Aufsatzbacke AB - Spitzverzahnung 60°},{SATZ=3},{VZ=1.5x60°},{A=130.0},{B=50.0},{C=58.0},{D=21},{F=61},{G=30},{Q=-},{M=-},{S=6.3},{FX=39.000},{GX=30.000},{QX=0.000},{MX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
IDNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
ⁿ/ₐ
SATZ
Anzahl Backen
[Stück]
VZ
Verzahnung
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Q
[mm]
M
[mm]
S
Gewicht pro Satz ca.
[kg]
ROEHM_154863
543-32
154863
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
54.0
23.0
30.0
10
28
14
5
-
0.9
ROEHM_154865
543-32
154865
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
72.0
30.5
40.0
12
37
20
12
-
1.5
ROEHM_154867
543-32
154867
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
95.0
35.0
45.5
14
46
25
12
-
2.7
ROEHM_159780
543-32
159780
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
95.0
35.0
45.5
17
46
25
12
-
2.7
ROEHM_154869
543-32
154869
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
110.0
50.0
45.0
16
50
30
15
-
4.5
ROEHM_154871
543-32
154871
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
130.0
50.0
58.0
21
61
30
-
-
6.3
ROEHM_46400
530-02
46400
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
53.0
22.5
30.0
10
29
15
3
-
0.6
ROEHM_46405
530-03
46405
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
53.0
26.5
38.0
11
29
15
-
-
0.9
ROEHM_46409
530-04
46409
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
66.7
30.5
43.0
11
30
20
-
27
1.6
ROEHM_351102
543-07
351102
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
66.7
30.5
43.0
11
-
-
-
27
1.6
ROEHM_46411
530-07
46411
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
88.9
36.5
53.0
14
45
26
-
34
3.4
ROEHM_46415
530-09
46415
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
88.9
45.0
54.5
20
45
26
-
-
4.2
ROEHM_46421
530-12
46421
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
3
1.5x60°
120.0
50.0
80.0
21
67
28
-
-
9.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청