KKS - Hülsenspanndorn
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kks_asmtab.prj},{NB=1134469-119.7-N},{IDNR=1134469},{DG=11},{D=119.7},{DD=119.7,120.7,121.7,122.7,123.7,124.7,125.7,126.7,127.7,128.7,129.7,130.7,131.7,132.7,133.7,134.7,135.7,136.7,137.7,138.7,139.7},{MK=MK5 - MT5},{A=44.399},{E=180},{F=192.0},{L=344.0},{C=129.5},{M=M18},{K=36.0},{G=140},{H=54.0},{AUS=Normal},{BE=25},{MM=18.000},{VERS=4.000},{PPATH=kks_asmtpl.prj},{VERS1=31.000},{VERS2=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
MK
Ausführung
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
K
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
ROEHM-1134439-KKS-14.7-N
1134439
00
MK2 - MT2
17.780
35
41.5
116.5
64.0
M6
12.0
24
34.0
Normal
ROEHM-1134440-KKS-19.7-N
1134440
01
MK2 - MT2
17.780
40
46.5
122.5
64.0
M8
16.5
27
36.0
Normal
ROEHM-1134441-KKS-24.7-N
1134441
02
MK2 - MT2
17.780
46
52.5
129.5
64.0
M8
16.5
32
34.0
Normal
ROEHM-1134442-KKS-14.7-N
1134442
00
MK3 - MT3
23.825
35
41.5
127.5
81.0
M6
12.0
0
34.0
Normal
ROEHM-1134443-KKS-19.7-N
1134443
01
MK3 - MT3
23.825
40
46.5
137.5
81.0
M8
16.5
27
36.0
Normal
ROEHM-1134444-KKS-24.7-N
1134444
02
MK3 - MT3
23.825
46
52.5
146.5
81.0
M10
20.0
32
34.0
Normal
ROEHM-1134445-KKS-29.7-N
1134445
03
MK3 - MT3
23.825
50
56.5
150.5
81.0
M10
20.0
38
41.5
Normal
ROEHM-1134446-KKS-34.7-N
1134446
04
MK3 - MT3
23.825
60
66.5
160.5
81.0
M12
20.0
43
41.0
Normal
ROEHM-1134447-KKS-39.7-N
1134447
05
MK3 - MT3
23.825
60
66.5
160.5
81.0
M12
20.0
48
41.0
Normal
ROEHM-1134448-KKS-44.7-N
1134448
06
MK3 - MT3
23.825
80
92.0
187.0
81.0
M14
20.0
58
48.0
Normal
ROEHM-1134449-KKS-54.7-N
1134449
07
MK3 - MT3
23.825
90
102.0
200.0
81.0
M14
20.0
68
48.0
Normal
ROEHM-1134450-KKS-14.7-N
1134450
00
MK4 - MT4
31.627
35
41.5
150.5
102.5
M6
12.0
0
34.0
Normal
ROEHM-1134451-KKS-19.7-N
1134451
01
MK4 - MT4
31.627
40
46.5
155.5
102.5
M8
16.5
0
36.0
Normal
ROEHM-1134452-KKS-24.7-N
1134452
02
MK4 - MT4
31.627
46
52.5
161.5
102.5
M10
20.0
0
34.0
Normal
ROEHM-1134453-KKS-29.7-N
1134453
03
MK4 - MT4
31.627
50
56.5
172.5
102.5
M10
20.0
38
41.5
Normal
ROEHM-1134454-KKS-34.7-N
1134454
04
MK4 - MT4
31.627
60
66.5
183.5
102.5
M12
24.0
43
41.0
Normal
ROEHM-1134455-KKS-39.7-N
1134455
05
MK4 - MT4
31.627
60
66.5
184.5
102.5
M12
24.0
48
48.0
Normal
ROEHM-1134456-KKS-44.7-N
1134456
06
MK4 - MT4
31.627
80
92.0
210.0
102.5
M14
28.0
58
48.0
Normal
ROEHM-1134457-KKS-54.7-N
1134457
07
MK4 - MT4
31.627
90
102.0
223.0
102.5
M14
28.0
68
48.0
Normal
ROEHM-1134458-KKS-64.7-N
1134458
08
MK4 - MT4
31.627
100
112.0
235.0
102.5
M14
28.0
86
50.0
Normal
ROEHM-1134459-KKS-81.7-N
1134459
09
MK4 - MT4
31.627
122
134.0
261.0
102.5
M14
28.0
106
49.0
Normal
ROEHM-1134460-KKS-24.7-N
1134460
02
MK5 - MT5
44.399
46
52.5
188.5
129.5
M10
20.0
0
34.0
Normal
ROEHM-1134461-KKS-29.7-N
1134461
03
MK5 - MT5
44.399
50
56.5
192.5
129.5
M10
20.0
0
41.5
Normal
ROEHM-1134462-KKS-34.7-N
1134462
04
MK5 - MT5
44.399
60
66.5
202.5
129.5
M12
24.0
0
41.0
Normal
ROEHM-1134463-KKS-39.7-N
1134463
05
MK5 - MT5
44.399
60
66.5
210.5
129.5
M14
28.0
48
41.0
Normal
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청