카탈로그: Rodoflex
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodoflex
AMK - Flexible Couplings torsionally stiff for encoders
Rodoflex
Powered by
CAD모델 선택
{rodoflex/amk.prj},{NB=AMK4.5-7-12L40},{IDNR=AMK4.5},{D1=7.000},{D2=12.000},{B=30.000},{L=40.000},{M=12.000},{G=6.000},{GN=4.917},{COPPIA=3.00},{PAR=0.20},{DIST=0.40},{ANG=1,0°},{RIG=980},{INE=49.0},{PESO=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Part Number
ⁿ/ₐ
D1
Internal diameter
[mm]
D2
Internal diameter
[mm]
B
External diameter
[mm]
L
Lenght
[mm]
M
Connection
[mm]
G
Screw
[mm]
COPPIA
Nominal torque
[Nm]
PAR
Parallel misalignment
[mm]
DIST
Axial displacement
[mm]
ANG
Angular misalignment
[°]
RIG
Torsional stiffness
[Nm/rad]
INE
Moment of inertia
[gcm2]
PESO
Weight
[g]
AMK0-1-1L15
AMK0
1.000
1.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1-1.6L15
AMK0
1.000
1.600
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1-2L15
AMK0
1.000
2.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1-3L15
AMK0
1.000
3.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1-3.2L15
AMK0
1.000
3.200
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1-4L15
AMK0
1.000
4.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1.6-1.6L15
AMK0
1.600
1.600
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1.6-2L15
AMK0
1.600
2.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1.6-3L15
AMK0
1.600
3.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1.6-3.2L15
AMK0
1.600
3.200
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-1.6-4L15
AMK0
1.600
4.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-2-2L15
AMK0
2.000
2.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-2-3L15
AMK0
2.000
3.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-2-3.2L15
AMK0
2.000
3.200
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-2-4L15
AMK0
2.000
4.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-3-3L15
AMK0
3.000
3.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-3-3.2L15
AMK0
3.000
3.200
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-3-4L15
AMK0
3.000
4.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-3.2-3.2L15
AMK0
3.200
3.200
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-3.2-4L15
AMK0
3.200
4.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK0-4-4L15
AMK0
4.000
4.000
10.500
15.000
6.500
3.000
0.25
0.07
0.15
0,5°
96
1.0
4
AMK1-2-2L21
AMK1
2.000
2.000
12.700
21.000
6.000
3.000
0.40
0.10
0.25
1,5°
122
2.0
4
AMK1-2-3L21
AMK1
2.000
3.000
12.700
21.000
6.000
3.000
0.40
0.10
0.25
1,5°
122
2.0
4
AMK1-2-3.2L21
AMK1
2.000
3.200
12.700
21.000
6.000
3.000
0.40
0.10
0.25
1,5°
122
2.0
4
AMK1-2-4L21
AMK1
2.000
4.000
12.700
21.000
6.000
3.000
0.40
0.10
0.25
1,5°
122
2.0
4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청