카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RM-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rm_x_xe.prj},{NB=RM35X},{IDNR=RM_X},{D2=35.000},{B=43.000},{M=28.000},{O=37.700},{D1=80.000},{F=125.000},{L=165.000},{GL=85.000},{A=57.150},{G=M36x2},{SR=23000},{SA=9500},{ALFA=15},{PESO=1600},{DD2=36.000},{GN=33.546},{XE=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
D2
Bearing bore
[mm]
B
Inner ring width
[mm]
M
Thickness
[mm]
O
Plane
[mm]
D1
Housing diameter
[mm]
F
Axis
[mm]
L
Overall dimension
[mm]
GL
Threaded portion
[mm]
A
Inner ring diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SR
Radial static
ⁿ/ₐ
SA
Axial static
ⁿ/ₐ
ALFA
Angle
[°]
PESO
Weight
[g]
RM6X
6.000
9.000
6.750
8.900
20.000
36.000
46.000
22.000
12.700
M6x1
980
490
13
20
RM8X
8.000
12.000
9.000
10.400
24.000
42.000
54.000
25.000
15.875
M8x1.25
1950
780
13
33
RM10X
10.000
14.000
10.500
12.900
28.000
48.000
62.000
29.000
19.050
M10x1.5
3140
1130
13
56
RM12X
12.000
16.000
12.000
15.400
32.000
54.000
70.000
33.000
22.225
M12x1.75
4220
1520
13
87
RM14X
14.000
19.000
13.500
16.800
36.000
60.000
78.000
36.000
25.400
M14x2
5690
1950
15
129
RM16X
16.000
21.000
15.000
19.300
42.000
66.000
87.000
40.000
28.575
M16x2
6720
2450
15
189
RM18X
18.000
23.000
16.500
21.800
46.000
72.000
95.000
44.000
31.750
M18x1.5
8140
2940
15
267
RM20X
20.000
25.000
18.000
24.300
50.000
78.000
103.000
47.000
34.925
M20x1.5
9370
3530
15
348
RM22X
22.000
28.000
20.000
25.800
54.000
84.000
111.000
51.000
38.100
M22x1.5
11380
4340
15
443
RM25X
25.000
31.000
22.000
29.600
60.000
94.000
124.000
57.000
42.850
M24x2
13540
5350
15
600
RM30X
30.000
37.000
25.000
34.800
70.000
110.000
145.000
66.000
50.800
M30x2
18440
7210
15
1030
RM35X
35.000
43.000
28.000
37.700
80.000
125.000
165.000
85.000
57.150
M36x2
23000
9500
15
1600
RM6XE
6.000
9.000
6.750
8.900
20.000
36.000
46.000
22.000
12.700
M6x1
980
490
13
20
RM8XE
8.000
12.000
9.000
10.400
24.000
42.000
54.000
25.000
15.875
M8x1.25
1950
780
13
33
RM10XE
10.000
14.000
10.500
12.900
28.000
48.000
62.000
29.000
19.050
M10x1.5
3140
1130
13
56
RM12XE
12.000
16.000
12.000
15.400
32.000
54.000
70.000
33.000
22.225
M12x1.75
4220
1520
13
87
RM14XE
14.000
19.000
13.500
16.800
36.000
60.000
78.000
36.000
25.400
M14x2
5690
1950
15
129
RM16XE
16.000
21.000
15.000
19.300
42.000
66.000
87.000
40.000
28.575
M16x2
6720
2450
15
189
RM18XE
18.000
23.000
16.500
21.800
46.000
72.000
95.000
44.000
31.750
M18x1.5
8140
2940
15
267
RM20XE
20.000
25.000
18.000
24.300
50.000
78.000
103.000
47.000
34.925
M20x1.5
9370
3530
15
348
RM22XE
22.000
28.000
20.000
25.800
54.000
84.000
111.000
51.000
38.100
M22x1.5
11380
4340
15
443
RM25XE
25.000
31.000
22.000
29.600
60.000
94.000
124.000
57.000
42.850
M24x2
13540
5350
15
600
RM30XE
30.000
37.000
25.000
34.800
70.000
110.000
145.000
66.000
50.800
M30x2
18440
7210
15
1030
RM35XE
35.000
43.000
28.000
37.700
80.000
125.000
165.000
85.000
57.150
M36x2
23000
9500
15
1600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Thread
Rollenbau
27.09.2017
RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
Expander for square tube Core-Ø mm
Rollenbau
27.09.2017
xy-RDUS - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
RDWS - Self-aligning element
Rodoset
30.11.2011
AMKN - Flexible Couplings torsionally stiff for encoders
Rodoflex
30.11.2011
xy-RDUK - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
ATMN - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Rodoflex
30.11.2011
AMK - Flexible Couplings torsionally stiff for encoders
Rodoflex
30.11.2011
Expander for square tube Core-Ø mm
Rollenbau
27.09.2017
ANS - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
xy-RDU - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
RDUS - Self-aligning screw spacer
Rodoset
30.11.2011
ANSI - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청