카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX IT Rack standard - vented, pre-configured
Rittal
IT Solutions
IT-Racks
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/vx_it_166_asmtab.prj},{NB=5309.166(2)},{BEST=5309.166},{TD=166},{SD=1},{B=800},{H=2000},{CDH1=100},{CDH2=2000.5},{CDB1=403.5},{CDB2=403.5},{CDT1=521.500},{CDT2=504.000},{T=1000},{HE=42},{PL1=237.5},{PL3=0},{PVV=3},{PVH=3},{TS=1},{TSO=1},{VEM=1},{MSU=0},{EA1=87.50},{EA2=720},{VER=2},{VERS=2},{DB=1},{BW=1},{FLB=1},{ZOLL=2},{SW=1},{RW=0},{SC=0},{GEW=155},{B6=0},{B7=0},{B3=800},{B1=800},{B2=712},{H1=2000},{H2=100},{H3=1912},{H4=0},{T3=1000},{T1=1000},{T2=912},{VV=MIN},{DIST19=745},{Y=362.500},{YY=280.250},{X4=MIN},{TT=MIN},{VER1=MIN},{X1=MIN},{X2=MIN},{X3=MIN},{X=MIN},{SS=MIN},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX IT Rack std. RAL7035},{BEZ2=42 HE, belüftet, vormontiert V3},{BEZ3=mit Sockel 100 mm},{FARBE=RAL 7035},{DETAIL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
HE
HE/U
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5309.166
5309.166
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U vented, pre-configur...
with Base/plinth 100 mm
800
2000
1000
42
155
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청