카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX IT Rack standard - with glazed door, closed IP55
Rittal
IT Solutions
IT-Racks
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/vx_it_13x_asmtab.prj},{NB=5309.136(2)},{BEST=5309.136},{SD=1},{B=800},{H=2000},{CDH1=0},{CDH2=2002.0},{CDB1=399.5},{CDB2=399.5},{CDT1=521.500},{CDT2=504.000},{T=1000},{HE=42},{PVV=3},{PVH=3},{TS=1},{TSO=1},{VEM=1},{MSU=0},{EA1=87.50},{EA2=720},{VER=1},{VERS=1},{DB=2},{BW=2},{PL1=237.5},{PL3=275},{FLB=0},{ZOLL=2},{SW=0},{SC=0},{TD=136},{GEW=125.0},{B6=638},{B7=735},{B3=1000},{B1=800},{B2=712},{H1=2000},{H2=100},{H3=1912},{H4=0},{T3=800},{T1=1000},{T2=912},{VV=MIN},{DIST19=745},{Y=362.500},{YY=280.250},{X4=MIN},{TT=MIN},{VER1=MIN},{X1=MIN},{X2=MIN},{X3=MIN},{X=MIN},{SS=MIN},{BEZ1=VX IT Rack standard RAL 7035},{BEZ2=42 HE mit Sichttür, geschlossen},{FARBE=RAL 7035},{FARBE1=RAL 9005},{BESTGEH=},{DETAIL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
HE
HE/U
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5303.134(2)
5303.134
VX IT Rack standard RAL 7...
24 U with glazed door, cl...
800
1200
800
24
90.8
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5307.134(2)
5307.134
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U with glazed door, cl...
800
2000
800
42
120.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5309.136(2)
5309.136
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U with glazed door, cl...
800
2000
1000
42
125.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5326.131(2)
5326.131
VX IT Rack standard RAL 7...
24 U with glazed door, cl...
600
1200
600
24
57.9
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5329.131(2)
5329.131
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U with glazed door, cl...
600
2000
600
42
80.8
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5330.133(2)
5330.133
VX IT Rack standard RAL 7...
42 U with glazed door, cl...
600
2000
800
42
96.0
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청