카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB28 - Demountable bush for ball cage
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb28.prj},{NB=RTB28 32X075},{CODE=RTB28 32X075},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D8=53},{R=33.5},{RX=33.5},{L=75},{L2=30},{L3=45},{LG=95},{MAT=1.7131},{HD=61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
LG
[mm]
RTB28 19X043
RTB28 19X043
19
25
32
32
40
39
26
43
23
20
56
RTB28 20X043
RTB28 20X043
20
26
32
32
40
39
26
43
23
20
56
RTB28 24X059
RTB28 24X059
24
30
40
40
48
46
30
59
23
36
71
RTB28 25X059
RTB28 25X059
25
31
40
40
48
46
30
59
23
36
71
RTB28 30X075
RTB28 30X075
30
38
48
48
56
53
33.5
75
30
45
95
RTB28 32X075
RTB28 32X075
32
40
48
48
56
53
33.5
75
30
45
95
RTB28 38X082
RTB28 38X082
38
46
58
58
66
63
38.5
82
37
45
105
RTB28 40X082
RTB28 40X082
40
48
58
58
66
63
38.5
82
37
45
105
RTB28 48X097
RTB28 48X097
48
56
70
70
80
77
45.5
97
47
50
120
RTB28 50X097
RTB28 50X097
50
58
70
70
80
77
45.5
97
47
50
120
RTB28 60X116
RTB28 60X116
60
68
85
85
95
92
53
116
60
56
140
RTB28 63X116
RTB28 63X116
63
71
85
85
95
92
53
116
60
56
140
RTB28 80X120
RTB28 80X120
80
92
105
105
118
115
64.5
120
60
60
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청