카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB13 - Guide bush for ball cage
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb13.prj},{NB=RTB13 30X095},{CODE=RTB13 30X095},{D1=30},{L=95},{LG=120},{D2=38},{D3=48},{MAT=1.7131},{HD=61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
LG
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RTB13 15X023
RTB13 15X023
15
23
45
21
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 15X030
RTB13 15X030
15
30
45
21
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 15X037
RTB13 15X037
15
37
45
21
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 15X047
RTB13 15X047
15
47
56
21
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 15X060
RTB13 15X060
15
60
71
21
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 16X023
RTB13 16X023
16
23
45
22
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 16X030
RTB13 16X030
16
30
45
22
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 16X037
RTB13 16X037
16
37
45
22
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 16X047
RTB13 16X047
16
47
56
22
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 16X060
RTB13 16X060
16
60
71
22
28
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 19X023
RTB13 19X023
19
23
45
25
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 19X030
RTB13 19X030
19
30
45
25
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 19X037
RTB13 19X037
19
37
45
25
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 19X047
RTB13 19X047
19
47
56
25
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 19X060
RTB13 19X060
19
60
71
25
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 19X077
RTB13 19X077
19
77
95
25
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 20X023
RTB13 20X023
20
23
45
26
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 20X030
RTB13 20X030
20
30
45
26
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 20X037
RTB13 20X037
20
37
45
26
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 20X047
RTB13 20X047
20
47
56
26
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 20X060
RTB13 20X060
20
60
71
26
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 20X077
RTB13 20X077
20
77
95
26
32
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 24X023
RTB13 24X023
24
23
45
30
40
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 24X030
RTB13 24X030
24
30
45
30
40
1.7131
61÷63 HRC
RTB13 24X037
RTB13 24X037
24
37
45
30
40
1.7131
61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청