카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
MG - Yellow spring -extra heavy load
Rigon
Elastic elements
Cylindrical sprigs
Rectangular wire springs
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/91_elementi_elastici/a9/f8_sg/mg.prj},{NB=MG 25X127},{SIG=MG},{COD=MG 25X127},{DH=25.0},{DD=12.5},{L0=127},{B=5.4},{H=4.6},{RIGIDITA=76.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
DD
Dd
[mm]
L0
[mm]
B
b
[mm]
H
[mm]
MG 10X025
MG
MG 10X025
10.0
5.0
25
1.9
1.6
MG 10X032
MG
MG 10X032
10.0
5.0
32
1.9
1.6
MG 10X038
MG
MG 10X038
10.0
5.0
38
1.9
1.6
MG 10X044
MG
MG 10X044
10.0
5.0
44
1.9
1.6
MG 10X051
MG
MG 10X051
10.0
5.0
51
1.9
1.6
MG 10X064
MG
MG 10X064
10.0
5.0
64
1.9
1.6
MG 10X076
MG
MG 10X076
10.0
5.0
76
1.9
1.6
MG 10X305
MG
MG 10X305
10.0
5.0
305
1.9
1.6
MG 13X025
MG
MG 13X025
12.5
6.3
25
2.6
2.0
MG 13X032
MG
MG 13X032
12.5
6.3
32
2.6
2.0
MG 13X038
MG
MG 13X038
12.5
6.3
38
2.6
2.0
MG 13X044
MG
MG 13X044
12.5
6.3
44
2.6
2.0
MG 13X051
MG
MG 13X051
12.5
6.3
51
2.6
2.0
MG 13X064
MG
MG 13X064
12.5
6.3
64
2.6
2.0
MG 13X076
MG
MG 13X076
12.5
6.3
76
2.6
2.0
MG 13X089
MG
MG 13X089
12.5
6.3
89
2.6
2.0
MG 13X102
MG
MG 13X102
12.5
6.3
102
2.6
2.0
MG 13X305
MG
MG 13X305
12.5
6.3
305
2.6
2.0
MG 16X025
MG
MG 16X025
16.0
8.0
25
3.2
2.9
MG 16X032
MG
MG 16X032
16.0
8.0
32
3.2
2.9
MG 16X038
MG
MG 16X038
16.0
8.0
38
3.2
2.9
MG 16X044
MG
MG 16X044
16.0
8.0
44
3.2
2.9
MG 16X051
MG
MG 16X051
16.0
8.0
51
3.2
2.9
MG 16X064
MG
MG 16X064
16.0
8.0
64
3.2
2.9
MG 16X076
MG
MG 16X076
16.0
8.0
76
3.2
2.9
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청