카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBB-03 - Bush
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e3_sg/rbb03.prj},{NB=RBB 03-050071},{IDNR=},{SIG=RBB03},{COD=RBB03 050071},{CODEX=050071},{FORD=08050},{NAAMS=5071},{OPEL=F33 02 0022},{D1=50},{D2=63},{D3=71},{D4=63},{L1=71},{L2=56},{L3=6},{R1=5},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
FORD
WDX1360 FORD
ⁿ/ₐ
NAAMS
G61 NAAMS
ⁿ/ₐ
OPEL
U2802-99(A) OPEL
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
R1
r1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RBB 03-025040
RBB03
RBB03 025040
-
2540
F33 02 0019
25
32
40
32
40
30
4
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 03-032050
RBB03
RBB03 032050
08032
3250
F33 02 0020
32
40
50
40
50
40
4
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 03-040063
RBB03
RBB03 040063
08040
4063
F33 02 0021
40
50
63
50
63
50
5
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 03-050071
RBB03
RBB03 050071
08050
5071
F33 02 0022
50
63
71
63
71
56
6
5
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 03-063080
RBB03
RBB03 063080
08063
6300
F33 02 0023
63
80
90
80
80
63
8
6
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 03-080100
RBB03
RBB03 080100
08080
8010
F33 02 0024
80
100
112
100
100
80
10
8
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 03-100125
RBB03
RBB03 100125
08100
1012
F33 02 0025
100
125
140
125
125
106
12
10
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 03-125160
RBB03
RBB03 125160
-
1216
F33 02 0026
125
160
180
160
160
132
12
12
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청