Reducing nipples, long type
Riegler
Pneumatic products
Screw fittings and connectors
Standard screw fittings
brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/standardverschraubungen/messing/reduziernippel_lng_aus.prj},{NB=252.13},{IDNR=},{ARTNR=252.13},{AGW=G 1/4},{AGWX=13.157},{AGWY=0.000},{IGW=G 1/4},{IGWX=13.157},{IGWLENGTH=12.800},{LENGTH=14.99},{L1=28.0},{L2=10.0},{SW=17},{SWCUT=19.0},{ANG=30.0},{ANG2=30.0},{ANBO=4.67},{OT=7.000},{OP=12.200},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
AGW
Male thread
[mm]
IGW
Female thread
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
252.08/1
252.08/1
M5
M5
15.0
5.0
8
252.08/2
252.08/2
M5
G 1/8
17.0
5.0
14
252.08/3
252.08/3
G 1/8
M5
17.0
7.0
14
252.11
252.11
G 1/8
G 1/8
23.0
8.0
14
252.08
252.08
G 1/8
G 1/4
26.0
10.0
17
252.12
252.12
G 1/4
G 1/8
28.0
10.0
17
252.13
252.13
G 1/4
G 1/4
28.0
10.0
17
252.09
252.09
G 1/4
G 3/8
26.0
10.0
19
252.14
252.14
G 3/8
G 1/4
29.0
10.0
19
252.15
252.15
G 3/8
G 3/8
29.0
10.0
19
252.10
252.10
G 3/8
G 1/2
27.0
12.0
24
252.16
252.16
G 1/2
G 3/8
34.0
12.0
24
252.17
252.17
G 1/2
G 1/2
34.0
12.0
24
252.18
252.18
G 1/2
G 3/4
38.0
13.0
32
252.19
252.19
G 3/4
G 1
26.0
11.0
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청