Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear
Riegler
AirSentials
Pressure and temperature measurement
Glycerine-filled pressure gauges »pressure line« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/02-druck-und-temperaturmessungen/glyzerinmanometer/glyzerinmanometer_ah.prj},{NB=809-CDE},{ARTNO=809-CDE},{MB=0 - 25,0 bar},{DM=63.0},{AG=1/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
MB
Measuring range
[bar]
DM
Diameter
[mm]
AG
Connection G
ⁿ/ₐ
804-CDE
804-CDE
0 - 2,5 bar
63.0
1/4
805-CDE
805-CDE
0 - 4,0 bar
63.0
1/4
806-CDE
806-CDE
0 - 6,0 bar
63.0
1/4
807-CDE
807-CDE
0 - 10,0 bar
63.0
1/4
808-CDE
808-CDE
0 - 16,0 bar
63.0
1/4
809-CDE
809-CDE
0 - 25,0 bar
63.0
1/4
810-CDE
810-CDE
0 - 40,0 bar
63.0
1/4
811-CDE
811-CDE
0 - 60,0 bar
63.0
1/4
812-CDE
812-CDE
0 - 100,0 bar
63.0
1/4
813-CDE
813-CDE
0 - 160,0 bar
63.0
1/4
814-CDE
814-CDE
0 - 250,0 bar
63.0
1/4
815-CDE
815-CDE
0 - 400,0 bar
63.0
1/4
816-CDE
816-CDE
0 - 600,0 bar
63.0
1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청