카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
VPBRG/VPBRB, M - Reinforced 90° arched elbow, male plastic thread
REIKU
Connectors
90° Connectors
Male plastic thread
Metric thread
IP 67
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/connectors/90_connectors/male_plastic_thread/metric_thread/ip67/vpbrb_g_m.prj},{NB=VPBRB-23M25},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=23},{M=25 x 1.5},{M1=25},{D=20.1},{G=14.0},{DMAX=40.0},{L=87.8},{H=59.0},{F=35.0},{F1=3.5},{GEW=3.38},{VE=30},{D1=26.0},{D2=28.4},{D3=38.0},{D4=40.0},{D5=39.0},{D6=17.500},{D7=2.900},{D8=1.300},{D9=37.500},{T1=0.700},{T2=7.000},{T3=32.350},{D10=30.000},{D11=28.400},{D12=12.000},{L1=20.000},{L2=31.500},{L3=19.000},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_VPBRB_G.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
NW
Nominal width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
G
Height
[mm]
DMAX
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
F
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 St.]
VE
pcs.
ⁿ/ₐ
VPBRB-10M16
10
16 x 1.5
9.9
11.0
21.1
56.0
37.6
20.0
3.0
0.73
50
VPBRB-10M20
10
20 x 1.5
9.9
11.0
21.1
59.3
37.6
26.5
3.0
0.79
50
VPBRB-12M16
12
16 x 1.5
8.7
11.0
24.3
59.3
41.0
24.5
3.0
1.33
50
VPBRB-12M20
12
20 x 1.5
12.0
11.0
24.3
59.3
41.0
24.5
3.0
1.06
50
VPBRB-17M20
17
20 x 1.5
14.7
13.0
30.4
68.5
48.2
24.5
3.5
1.72
50
VPBRB-17M25
17
25 x 1.5
16.7
13.5
30.4
71.0
48.2
29.5
3.0
1.73
50
VPBRB-23M25
23
25 x 1.5
20.1
14.0
40.0
87.8
59.0
35.0
3.5
3.38
30
VPBRB-23M32
23
32 x 1.5
22.1
14.0
40.0
88.1
59.0
35.5
3.5
2.66
30
VPBRB-29M32
29
32 x 1.5
25.7
14.0
46.0
98.0
66.0
43.0
3.5
4.98
30
VPBRB-29M40
29
40 x 1.5
28.6
14.0
46.0
99.0
66.0
45.0
3.5
4.56
30
VPBRB-36M40
36
40 x 1.5
28.3
14.0
56.0
110.4
78.0
49.5
4.0
10.46
10
VPBRB-36M50
36
50 x 1.5
36.0
14.0
56.0
113.4
78.0
55.5
4.0
8.27
10
VPBRB-48M50
48
50 x 1.5
41.2
14.0
70.0
129.5
91.5
59.5
4.0
15.76
10
VPBRB-48M63
48
63 x 1.5
49.0
14.0
70.0
134.0
91.5
68.5
4.0
12.19
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청