피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
550-006 - Self-Locking Thread Inserts
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Thread Inserts, Tools & Kits
Thread Inserts
Self-Locking Thread Inserts
Self-Locking Thread Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k09000000/l3_k09030000/l4_k09030600/p090855/550-006.prj},{NB=550-332},{PN=550-332},{AMERSID=1074275},{APACID=-},{EMEAID=-},{INTERNALTHREAD=10-32},{TAPDRILLSIZE=8.600},{TAPSIZEEXTERNAL=M10 x 1.5},{LENGTH=10.500},{INTERNALTHREAD@S=4.8260},{PITCH@HELIXSPIRA=0.79375000000000},{EXTERNALTHREAD@S=10.000},{PITCHHELIXS1=1.500},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/self-locking-thread-inserts/550-332}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
INTERNALTHREAD
Internal Thread Size
ⁿ/ₐ
TAPDRILLSIZE
Tap Drill Size
[mm]
TAPSIZEEXTERNAL
Tap Size External Thread
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
[mm]
550-006
550-006
1074284
-
-
6-32
5.100
M6 x 1.0
6.500
550-008
550-008
1074285
-
-
8-32
6.900
M8 x 1.25
7.500
550-3
550-3
1074271
-
-
10-24
8.600
M10 x 1.5
10.500
550-332
550-332
1074275
-
-
10-32
8.600
M10 x 1.5
10.500
550-4
550-4
1074256
-
-
1/4-20
10.400
M12 x 1.75
12.500
550-5
550-5
1074248
-
-
5/16-18
10.400
M12 x 1.75
12.500
550-6
550-6
1074242
-
-
3/8-16
14.000
M16 x 2.0
17.000
550-8
550-8
1074233
-
-
1/2-13
14.000
M16 x 2.0
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series - 040228 - Welding sleeve
Lechler
03.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청