피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
BSD-50 - Weld On Spring Plungers - T-Handle
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Pull Pin Spring Plungers
T-Handle
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k04000000/l3_k04030000/p090255/t_handle/bsd-50.prj},{NB=BSD-60AL},{PN=BSD-60AL},{AMERSID=1139696},{APACID=-},{EMEAID=-},{HANDLETYPE=T-Handle},{LOCKINGTYPE=Standard},{PT=Steel Plunger},{HT=Aluminum Housing},{AA= 1/2 },{A=0.50000000},{BB= 9/16},{B=0.56250000},{CC=1 1/2 },{C=1.50000000},{D=1.00000000},{EE= 3/16},{E=0.18750000},{FF=1 7/16},{F=1.43750000},{G=2 1/4},{FSKETCH4=1.375},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/pull-pin-spring-plungers/bsd-60al}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
HANDLETYPE
Handle Type
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
PT
Plunger Type
ⁿ/ₐ
HT
Housing Type
ⁿ/ₐ
A
A Nose Diameter
[인치]
B
B Nose Length
[인치]
C
C Body Length
[인치]
D
D Body Diameter
[인치]
E
E Nut Length
[인치]
F
F Handle Length
[인치]
G
G Handle Width
ⁿ/ₐ
FSKETCH4
FSketch4
[인치]
BSD-50
BSD-50
1139685
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
1/4
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-55
BSD-55
1139689
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-60
BSD-60
1139695
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-65
BSD-65
1139701
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-70
BSD-70
1139707
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
5/8
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-50LO
BSD-50LO
1139687
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
1/4
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-55LO
BSD-55LO
1139691
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-60LO
BSD-60LO
1139697
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-65LO
BSD-65LO
1139703
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-70LO
BSD-70LO
1139709
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
5/8
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-50AL
BSD-50AL
1139686
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/4
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-55AL
BSD-55AL
1139690
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-60AL
BSD-60AL
1139696
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-65AL
BSD-65AL
1139702
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-70AL
BSD-70AL
1139708
-
-
T-Handle
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
5/8
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-50LOAL
BSD-50LOAL
1139688
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/4
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-55LOAL
BSD-55LOAL
1139692
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-60LOAL
BSD-60LOAL
1139698
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-65LOAL
BSD-65LOAL
1139704
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-70LOAL
BSD-70LOAL
1139710
-
-
T-Handle
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
5/8
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-55SS
BSD-55SS
1139694
-
-
T-Handle
Standard
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-60SS
BSD-60SS
1139700
-
-
T-Handle
Standard
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-65SS
BSD-65SS
1139706
-
-
T-Handle
Standard
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-55LOSS
BSD-55LOSS
1139693
-
-
T-Handle
Lockout
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
BSD-60LOSS
BSD-60LOSS
1139699
-
-
T-Handle
Lockout
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 7/16
2 1/4
1.375
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청