카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B01.11 - Lifting bracket with rope safety stop
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
LIFTING FLANGE WITH BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/staffe_di_sollevamento/b01_11.prj},{NB=B01.11.32},{CA=-},{DES=STAFFA SOLL.CON FERMAFUNE KG.2000},{ML=2000},{MDW=4000},{D1=32},{L1=132.5},{L2=10},{L3=32},{L4=16},{L5=62},{F=40},{H=10},{R=52},{FORM=A},{SCREW=M16x45},{D2=17.5},{D4=26},{D3=20},{D5=49},{L5X=132.5},{L6=46},{L7=120},{T=17.5},{D=60},{R1=15},{R2=10.0},{R3=3},{IDNR=32},{PPATH=b01_11_parts/2130_13_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CA
Automotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max Load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
D1
Supporting diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
SCREW
Screws DIN 912 - 8.8
ⁿ/ₐ
B01.11.20
-
LIFTING BRACKET WITH ROPE...
630
1260
20
99.0
8
25
10
47
25
8
38
A
M10x30
B01.11.25
-
LIFTING BRACKET WITH ROPE...
1250
2500
25
112.5
8
30
12
50
35
10
42
A
M12x40
B01.11.32
-
LIFTING BRACKET WITH ROPE...
2000
4000
32
132.5
10
32
16
62
40
10
52
A
M16x45
B01.11.40
-
LIFTING BRACKET WITH ROPE...
3200
6400
40
152.5
10
40
18
72
50
12
60
A
M20x60
B01.11.50
-
LIFTING BRACKET WITH ROPE...
5000
10000
50
173.0
12
45
22
81
60
14
66
A
M24x70
B01.11.63
-
LIFTING BRACKET WITH ROPE...
8000
16000
63
213.5
15
50
20
98
80
16
80
B
M20x90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청