카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S360 - Nuts for T-slots
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_360.prj},{NB=S360.16018},{CODE=S360.16018},{M=16},{D=17.7},{A=28x28},{AX=28},{B=20},{C=18},{NUT=18},{WEIGHT=60},{MAT=Steel class 8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
NUT
Nut
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
S360.06008
S360.06008
6
7.7
13x13
10
6
8
9
Steel class 8.8
S360.08010
S360.08010
8
9.7
15x15
12
6
10
12
Steel class 8.8
S360.08012
S360.08012
8
11.7
18x18
14
7
12
22
Steel class 8.8
S360.10012
S360.10012
10
11.7
18x18
14
7
12
20
Steel class 8.8
S360.08014
S360.08014
8
13.7
22x22
16
8
14
41
Steel class 8.8
S360.10014
S360.10014
10
13.7
22x22
16
8
14
37
Steel class 8.8
S360.12014
S360.12014
12
13.7
22x22
16
8
14
35
Steel class 8.8
S360.08016
S360.08016
8
15.7
25x25
18
9
16
61
Steel class 8.8
S360.10016
S360.10016
10
15.7
25x25
18
9
16
59
Steel class 8.8
S360.12016
S360.12016
12
15.7
25x25
18
9
16
56
Steel class 8.8
S360.14016
S360.14016
14
15.7
25x25
18
9
16
52
Steel class 8.8
S360.08018
S360.08018
8
17.7
28x28
20
18
18
91
Steel class 8.8
S360.10018
S360.10018
10
17.7
28x28
20
18
18
87
Steel class 8.8
S360.12018
S360.12018
12
17.7
28x28
20
18
18
82
Steel class 8.8
S360.14018
S360.14018
14
17.7
28x28
20
18
18
70
Steel class 8.8
S360.16018
S360.16018
16
17.7
28x28
20
18
18
60
Steel class 8.8
S360.16020
S360.16020
16
19.7
32x32
24
12
20
110
Steel class 8.8
S360.18020
S360.18020
18
19.7
32x32
24
12
20
100
Steel class 8.8
S360.16022
S360.16022
16
21.7
35x35
28
14
22
176
Steel class 8.8
S360.18022
S360.18022
18
21.7
35x35
28
14
22
163
Steel class 8.8
S360.20022
S360.20022
20
21.7
35x35
28
14
22
155
Steel class 8.8
S360.16024
S360.16024
16
23.7
40x40
32
16
24
260
Steel class 8.8
S360.20024
S360.20024
20
23.7
40x40
32
16
24
235
Steel class 8.8
S360.22024
S360.22024
22
23.7
40x40
32
16
24
220
Steel class 8.8
S360.16028
S360.16028
16
27.7
44x44
36
18
28
383
Steel class 8.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S240 - Forked clamps with cylindrical shank
RCM
27.11.2019
S320 - Studs complete with short nut S330 and washer S370 (DIN 6379)
PlaSteel
17.06.2021
S321 - Prigionieri singoli
RCM
27.11.2019
S360 - Nuts for T-slots (DIN 508 \ UNI 5531)
PlaSteel
17.06.2021
DIN 508 - Stainless Steel-T-Nuts
JW Winco
25.06.2024
GN 508.2 - T-Nuts
Ganter
19.06.2024
S362 - Extended nuts for T-slots
RCM
27.11.2019
S321 - Single studs (DIN 6379)
PlaSteel
17.06.2021
DIN 508 - Stainless Steel-T-Nuts
Elesa+Ganter
21.06.2024
S340 - Turned tall nuts (DIN 6330B)
PlaSteel
17.06.2021
07060 - Nuts for T-slots DIN 508 enhanced
norelem
30.05.2024
GN 508.2 - T-Nuts
Elesa+Ganter
21.06.2024
S361 - Blanks T-Nuts
RCM
27.11.2019
GN 508.2 - ELESA-T-nuts
Elesa
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청