카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL L3F - Die-set Serie L
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
PRESS-FITTED GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/fixed_type/l_3pmf_f_asmtab.prj},{NB=BPL L3FA 230 B-115},{MAT=A},{CODE1=F595502},{CODEX1=L3FA 230 B},{CODEX2=L3FB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{E2A=71.0},{N=317.5},{P=306},{K=117.5},{Q=106},{R=340.5},{S=329.0},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=24},{H1=115},{MASS=77},{H11=115,125,135,145,155,170,185,225,250},{H11X=200},{XX=45},{COD1=T CST25200},{COD2=T CST24200},{COD3=T BLN25 70},{COD4=T BLN24 70},{CODE5=T BLC25 50},{CODE6=T BLC24 50},{LA22=50},{LA2=70},{SP1=15},{SP2=15},{DTCST=25},{D2TCST=24},{PPATH=l_3pmf_f_asmtpl.prj},{MATP=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
USX
[mm]
USY
[mm]
BPL L3FA 010 A-85
L3FA 010 A
125
125
37.5
75.0
37.5
75.0
88.5
78.0
23
23
18
18
17
9
47.0
47.0
BPL L3FA 010 B-85
L3FA 010 B
125
125
37.5
75.0
37.5
75.0
88.5
78.0
33
23
18
18
17
11
47.0
47.0
BPL L3FA 020 A-85
L3FA 020 A
140
80
45.0
90.0
15.0
30.0
73.0
62.5
23
23
18
18
17
6
62.0
2.0
BPL L3FA 020 B-85
L3FA 020 B
140
80
45.0
90.0
15.0
30.0
73.0
62.5
28
23
18
18
17
7
62.0
2.0
BPL L3FA 030 A-85
L3FA 030 A
150
125
50.0
100.0
37.5
75.0
107.0
96.5
23
23
18
18
17
11
72.0
47.0
BPL L3FA 030 B-85
L3FA 030 B
150
125
50.0
100.0
37.5
75.0
107.0
96.5
33
23
18
18
17
12
72.0
47.0
BPL L3FA 040 A-115
L3FA 040 A
150
150
46.0
92.0
46.0
92.0
104.5
93.0
28
28
23
25
24
15
56.0
56.0
BPL L3FA 040 B-115
L3FA 040 B
150
150
46.0
92.0
46.0
92.0
104.5
93.0
38
28
23
25
24
17
56.0
56.0
BPL L3FA 050 A-85
L3FA 050 A
170
100
60.0
120.0
25.0
50.0
109.0
98.5
28
28
18
18
17
11
92.0
22.0
BPL L3FA 050 B-85
L3FA 050 B
170
100
60.0
120.0
25.0
50.0
109.0
98.5
33
28
18
18
17
12
92.0
22.0
BPL L3FA 060 A-115
L3FA 060 A
175
175
58.5
117.0
58.5
117.0
141.0
129.5
28
28
23
25
24
22
81.0
81.0
BPL L3FA 060 B-115
L3FA 060 B
175
175
58.5
117.0
58.5
117.0
141.0
129.5
38
28
23
25
24
25
81.0
81.0
BPL L3FA 070 A-85
L3FA 070 A
200
120
75.0
150.0
35.0
70.0
145.0
134.5
28
28
18
18
17
15
122.0
42.0
BPL L3FA 070 B-85
L3FA 070 B
200
120
75.0
150.0
35.0
70.0
145.0
134.5
33
28
18
18
17
16
122.0
42.0
BPL L3FA 080 A-115
L3FA 080 A
200
150
71.0
142.0
46.0
92.0
143.5
132.0
28
28
23
25
24
20
106.0
56.0
BPL L3FA 080 B-115
L3FA 080 B
200
150
71.0
142.0
46.0
92.0
143.5
132.0
38
28
23
25
24
23
106.0
56.0
BPL L3FA 090 A-115
L3FA 090 A
200
175
71.0
142.0
58.5
117.0
159.0
147.5
28
28
23
25
24
24
106.0
81.0
BPL L3FA 090 B-115
L3FA 090 B
200
175
71.0
142.0
58.5
117.0
159.0
147.5
38
28
23
25
24
27
106.0
81.0
BPL L3FA 100 A-115
L3FA 100 A
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
176.5
164.5
28
28
23
25
24
27
106.0
106.0
BPL L3FA 100 B-115
L3FA 100 B
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
176.5
164.5
38
28
23
25
24
30
106.0
106.0
BPL L3FA 100 C-115
L3FA 100 C
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
176.5
164.5
48
33
23
25
24
35
106.0
106.0
BPL L3FA 110 A-115
L3FA 110 A
250
130
96.0
192.0
36.0
72.0
175.5
163.5
33
33
23
25
24
25
156.0
36.0
BPL L3FA 110 B-115
L3FA 110 B
250
130
96.0
192.0
36.0
72.0
175.5
163.5
43
33
23
25
24
27
156.0
36.0
BPL L3FA 120 A-115
L3FA 120 A
250
150
96.0
192.0
46.0
92.0
185.0
173.5
33
33
23
25
24
29
156.0
56.0
BPL L3FA 120 B-115
L3FA 120 B
250
150
96.0
192.0
46.0
92.0
185.0
173.5
43
33
23
25
24
32
156.0
56.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청