카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PFAAS - I - Piastra singola intermedia 4 fori amovibili Tipo A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING PLATES
ISO Ball Guides Type
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piastre_trancia/special/a_3pmf_inter_s.prj},{NB=PFAAS 1020-I},{CODE=EI536905},{DESC1=40},{CODICE=PFAAS 1020},{L=500},{M=500},{C=38},{E1A=207.5},{E1B=206.5},{E2A=207.5},{E2B=207.5},{MAT=},{B=58},{F=40},{M1=8},{PF=16},{X=40.500},{XX=48},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
M1
[mm]
PFAAS 0220-I
PFAAS 0220
200
150
23
75.0
74.0
50.0
50.0
6
PFAAS 0250-I
PFAAS 0250
200
175
23
75.0
74.0
62.5
62.5
6
PFAAS 0280-I
PFAAS 0280
200
200
23
75.0
74.0
75.0
75.0
6
PFAAS 0390-I
PFAAS 0390
250
200
23
96.0
95.0
71.0
71.0
6
PFAAS 0420-I
PFAAS 0420
250
250
28
96.0
95.0
96.0
96.0
6
PFAAS 0480-I
PFAAS 0480
300
200
23
121.0
120.0
71.0
71.0
6
PFAAS 0510-I
PFAAS 0510
300
250
28
115.0
114.0
90.0
90.0
8
PFAAS 0540-I
PFAAS 0540
300
300
28
115.0
114.0
115.0
115.0
8
PFAAS 0570-I
PFAAS 0570
350
200
23
146.0
145.0
71.0
71.0
6
PFAAS 0600-I
PFAAS 0600
350
250
28
140.0
139.0
90.0
90.0
8
PFAAS 0630-I
PFAAS 0630
350
300
33
140.0
139.0
115.0
115.0
8
PFAAS 0660-I
PFAAS 0660
350
350
33
140.0
139.0
140.0
140.0
8
PFAAS 0690-I
PFAAS 0690
400
200
23
171.0
170.0
71.0
71.0
6
PFAAS 0720-I
PFAAS 0720
400
250
28
165.0
164.0
90.0
90.0
8
PFAAS 0750-I
PFAAS 0750
400
300
33
157.5
156.5
107.5
107.5
8
PFAAS 0780-I
PFAAS 0780
400
350
33
157.5
156.5
132.5
132.5
8
PFAAS 0810-I
PFAAS 0810
400
400
33
157.5
156.5
157.5
157.5
8
PFAAS 0840-I
PFAAS 0840
450
250
28
190.0
189.0
90.0
90.0
8
PFAAS 0870-I
PFAAS 0870
450
300
33
182.5
181.5
107.5
107.5
8
PFAAS 0900-I
PFAAS 0900
450
350
33
182.5
181.5
132.5
132.5
8
PFAAS 0930-I
PFAAS 0930
450
450
33
182.5
181.5
182.5
182.5
8
PFAAS 0960-I
PFAAS 0960
500
300
33
207.5
206.5
107.5
107.5
8
PFAAS 0990-I
PFAAS 0990
500
400
38
207.5
206.5
157.5
157.5
8
PFAAS 1020-I
PFAAS 1020
500
500
38
207.5
206.5
207.5
207.5
8
PFAAS 1050-I
PFAAS 1050
600
300
38
257.5
256.5
107.5
107.5
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청