카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BSL - Guide bush with centering collar
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
GUIDE BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/bussole/bsl.prj},{NB=BUSSOLE GUIDA BS/LUNGHE 20X26},{IDNR=},{TYP=BSL},{D1=20},{D2=28},{D3=32},{L=26},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{K=6},{X=10},{LX=26,36,46,56,66,76,86,96},{Z=1.000},{ZZ=1.000},{Z3=1.000},{L76=0.000},{L86=0.000},{L96=0.000},{L106=0.000},{L116=0.000},{L126=0.000},{L146=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
ESECUZIONE
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
K
[mm]
X
[mm]
L76
[mm]
L86
[mm]
L96
[mm]
L106
[mm]
L116
[mm]
L126
[mm]
L146
[mm]
BSL16X22
BSL
16
22
26
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
10
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
BSL20X26
BSL
20
28
32
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
6
10
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
BSL25X26
BSL
25
34
38
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
7
10
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
BSL32X36
BSL
32
40
45
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
7
10
64.000
64.000
64.000
74.000
84.000
94.000
114.000
BSL40X46
BSL
40
48
52
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
8
10
0.000
0.000
80.000
90.000
100.000
110.000
130.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청