카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VL Ø 3/8 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES VL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/vl/vl_20_inch.prj},{NB=VL20-076(0-in)},{CODE=VL20-076},{DHINCH=3/4},{DDINCH=3/8},{LO=76},{LOINCH=3},{LOIX=3.00},{R=5.6},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.90},{F1LBS=50},{S2INCH=1.20},{F2LBS=67},{S3INCH=1.35},{F3LBS=75},{SN=38},{SNINCH=1.50},{FN=372},{FNLBS=84},{SBINCH=1.85},{FBLBS=104},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.16 x 0.06},{DEINCH=0.74},{RG1=9.800},{RG1I=0.39},{DE1=19.000},{B=4.300},{H=1.700},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
VL20-025
VL20-025
3/4
3/8
1
16.8
0.00
1.00
0.30
50
0.39
66
0.44
74
0.49
83
0.55
0.16 x 0.06
VL20-032
VL20-032
3/4
3/8
1 1/4
12.9
0.00
1.25
0.38
49
0.50
65
0.57
73
0.63
81
0.72
0.16 x 0.06
VL20-038
VL20-038
3/4
3/8
1 1/2
10.6
0.00
1.50
0.45
48
0.60
64
0.67
72
0.75
79
0.87
0.16 x 0.06
VL20-044
VL20-044
3/4
3/8
1 3/4
9.0
0.00
1.75
0.52
47
0.69
62
0.78
70
0.87
78
1.02
0.16 x 0.06
VL20-051
VL20-051
3/4
3/8
2
7.8
0.00
2.00
0.60
47
0.80
63
0.90
71
1.00
79
1.19
0.16 x 0.06
VL20-064
VL20-064
3/4
3/8
2 1/2
6.5
0.00
2.50
0.76
49
1.01
65
1.13
73
1.26
81
1.53
0.16 x 0.06
VL20-076
VL20-076
3/4
3/8
3
5.6
0.00
3.00
0.90
50
1.20
67
1.35
75
1.50
84
1.85
0.16 x 0.06
VL20-089
VL20-089
3/4
3/8
3 1/2
4.7
0.00
3.50
1.05
50
1.40
66
1.85
75
1.75
83
2.19
0.16 x 0.06
VL20-102
VL20-102
3/4
3/8
4
4.2
0.00
4.00
1.20
51
1.61
68
1.81
76
2.01
85
2.53
0.16 x 0.06
VL20-115
VL20-115
3/4
3/8
4 1/2
3.7
0.00
4.50
1.36
50
1.81
66
2.04
75
2.26
83
2.87
0.16 x 0.06
VL20-127
VL20-127
3/4
3/8
5
3.4
0.00
5.00
1.50
51
2.00
68
2.25
76
2.50
84
3.18
0.16 x 0.06
VL20-139
VL20-139
3/4
3/8
5 1/2
3.1
0.00
5.50
1.64
51
2.19
68
2.46
76
2.74
84
3.48
0.16 x 0.06
VL20-152
VL20-152
3/4
3/8
6
2.8
0.00
6.00
1.80
50
2.39
67
2.69
75
2.99
84
3.81
0.16 x 0.06
VL20-305
VL20-305
3/4
3/8
12
1.4
0.00
12.00
3.60
52
4.80
69
5.4
77
6.00
86
7.73
0.16 x 0.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청